Bezpieczne odblokowanie wydajności i efektywności rafinerii dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom pomiarowym i automatyki
Optymalizacja rafinerii ropy naftowej w celu sprostania współczesnym wymogom rynkowym i regulacyjnym stanowi poważne wyzwanie dla dzisiejszego przemysłu naftowego. Normy środowiskowe sprawiają, że nowe projekty są bardziej kosztowne i złożone. Wszystkie działania muszą prowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza (NOx), co oznacza kosztowną modernizację istniejących instalacji. Zapotrzebowanie na paliwo o niskiej zawartości siarki powoduje wzrost zapotrzebowania na wodór niezbędny do jego produkcji. Presja konkurencyjna wymaga wysokiej wydajności przy maksymalnym bezpieczeństwie i elastyczności produkcji.
50%
wszystkich strumieni rafineryjnych w USA jest obecnie kierowanych przez hydrorafinatory w celach związanych z konwersją, procesami końcowymi i wstępnym oczyszczaniem. W odniesieniu do ilości przetwarzanego materiału największym obszarem zastosowania technologii katalitycznej jest hydroodsiarczanie. (Źródło: Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) Hydrotreating Catalysis. In: Anderson J.R., Boudart M. (eds) Catalysis. Catalysis-Science and Technology, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg)
Oferta Endress+Hauser, obejmująca bardzo dokładne i niezawodne urządzenia pomiarowe oraz najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, daje nowe możliwości w zakresie lepszej kontroli i obsługi złożonych procesów rafineryjnych, magazynowania, a także załadunku i rozładunku. Ponadto, w związku z rosnącą presją kosztową i środowiskową, a także większym niż kiedykolwiek nacisku na wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo, możliwość optymalizacji rafinerii ropy naftowej nigdy wcześniej nie była tak istotna..
Zwiększenie wydajności instalacji przy maksymalnej dostępności produkcji
Zwiększenie wydajności produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony
Zapewnienie zgodności z najnowszymi normami ochrony środowiska
Aplikacje pomiarowe
Pomiary w kolumnach do destylacji ropy naftowej
Dokładny i wiarygodny pomiar w kolumnach destylacyjnych ropy naftowej ma kluczowe znaczenie dla rozliczania wydajności, osiągania celów produkcyjnych, planowania i tworzenia harmonogramów. Strumień wsadowy musi być zmaksymalizowany, przy jednoczesnym zapewnieniu, że mieszanina typów ropy surowej jest zgodna z normami środowiskowymi. Co więcej, błędy w pomiarach mogą prowadzić do kosztownych przestojów w produkcji lub produktów niezgodnych ze specyfikacją.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz doświadczony zespół inżynierów jest w stanie udzielić pomocy w doborze odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych.
Niezawodne, ciągłe pomiary poziomu za pomocą radarów falowodowych
Solidne przepływomierze Coriolisa lub Vortex do dokładnych pomiarów przepływu cieczy i gazów w wymagających aplikacjach
Zwiększenie dostępności i niezawodności procesów, utrzymanie bezpieczeństwa
Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska wymagają znacznego obniżenia zawartości siarki w produktach ropopochodnych, a taką redukcję można osiągnąć jedynie w procesie odsiarczania katalitycznego. Kluczowym wyzwaniem dla operatorów instalacji jest zapobieganie powstawaniu kanałów i gorących punktów w hydrorafinerach w celu niezawodnego odsiarczania.
Nasza wiedza ekspercka
Sprawdzony w wielu zastosowaniach na całym świecie, wielopunktowy zespół temperaturowy Endress+Hauser MultiSens Flex składa się z wielu czujników temperatury zamontowanych w pojedynczym króćcu.. W ten sposób, przy minimalnej ilości króćców i otworów w Twoim zbiorniku, zapewniamy wystarczającą liczbę punktów pomiaru temperatury do monitorowania jej rozkładu 3D i precyzyjnej kontroli procesu odsiarczania.
Unikanie nieplanowanych wyłączeń dzięki termoelementom, które w razie potrzeby mogą być wsuwane i zmieniane podczas pracy zbiornika
Zapobieganie powstawaniu kanalików i przegrzań w reaktorze hydrofiningowym
Zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa
Koszt inwestycji w typowy kocioł parowy może być znaczny, a mimo to koszt paliwa, które zużyje ten sam kocioł w ciągu roku, może być nawet pięciokrotnie większy niż jego pierwotny koszt inwestycyjny. Nawet minimalny wzrrost efektywności paliwowej kotła parowego może więc przynieść znaczne zyski w ogólnych wynikach finansowych rafinerii ropy naftowej.
Nasza wiedza ekspercka
Inteligentne rozwiązania energetyczne Endress+Hauser dla systemów parowych umożliwiają optymalne monitorowanie kotła parowego w celu poprawy jego efektywności paliwowej.
Poprawa czytelności w zakresie zużycia paliwa i pary wodnej
Identyfikacja, klasyfikacja i alokacja strat w systemie
Operatorzy rafinerii są poddawani stale rosnącej presji minimalizowania kosztów, zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Potrzebny jest do tego rzetelny partner gotowy do długofalowej współpracy. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie pomoże zaprojektować i wybrać odpowiednie urządzenia dla wszystkich krytycznych punktów pomiarowych, aby zoptymalizować proces rafinacji ropy naftowej, jednocześnie radykalnie eliminując czynniki ryzyka dla człowieka.
50%
redukcja kosztów wynikająca z oszczędności związanych z zastosowaniem elektronicznnych przetworników dP.
Do 50
punktów pomiarowych na złącze procesowe można swobodnie przekierować w reaktorze o złożu nieruchomym. W rezultacie zyskujesz wiedzę na temat rzeczywistego potencjału optymalizacji procesu i może prognozować żywotność katalizatora.
5–15%
szacunkowy poziom oszczędności dzięki zdalnym rozwiązaniom do zarządzania zużyciem energii
Celem Iplom SpA była optymalizacja procesu rafinacji w celu wydłużenia żywotności katalizatora i zwiększenia bezpieczeństwa w aplikacji hydroodsiarczania (HDS) poprzez precyzyjne profilowanie temperatury 3D.
Are you experiencing deviation alarms in your high pressure process vessels? In many high pressure vessels, redundant level technologies are employed to provide multiple level indications for safety.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Produktywność
Optymalizacja separacji ropy i gazu ziemnego poprzez precyzyjne monitorowanie
Oddzielenie ciekłych węglowodorów od wody i osadów może stanowić wyzwanie, ponieważ do optymalnej pracy potrzebne są wiarygodne informacje na temat wszystkich kluczowych parametrów. Zapoznaj się z naszą ofertą.
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .