Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie inżyniera przed turbiną w elektrowni

Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu

Pomagamy zmaksymalizować dyspozycyjność elektrowni, zapewnić ich bezpieczeństwo i wydajność.

Dzisiejsza energetyka musi osiągnąć skomplikowany stan równowagi między koniecznością sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na niedrogą i niezawodną energię, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału czystszych i odnawialnych źródeł energii. Ze względu na rosnące koszty, jak i wymagania prawne, dla efektywnego i bezpiecznego wykorzystania zasobów niezbędna jest modernizacja. Wraz z postępem w zakresie odnawialnych źródeł energii rośnie zapotrzebowanie na jej magazynowanie. Dzięki odpowiednio dobranej aparaturze, gruntownej znajomości aplikacji, bogatej ofercie usług i rozwiązań, Endress+Hauser zapewnia wysoką wydajność i niezawodność.

Nasze rozwiązania

Do pobrania

    Elektrownie CCGT (Combined Cycle Gas Turbine)

    Pełen zakres rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa i wydajności Twojej elektrowni gazowej CCGT

    Elektrownie i elektrociepłownie z parowymi układami cieplnymi

    Rozwiązania pomiarowe dla energetyki zawodowej i przemysłowej