Magazynowanie i transport substancji chemicznych mogą być ryzykowne

Zwiekszanie bezpieczeństwa bez negatywnego wpływu na dyspozycyjność i wydajność

Branża chemiczna zmaga się z wieloma wyzwaniami nie tylko podczas przetwarzania niebezpiecznych materiałów, ale także podczas ich magazynowania i transportu. Stwarza to potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Uniknięcie takiego zagrożenia i ograniczenie ryzyka w procesie jest kluczowe. Katastrofy, takie jak tragedia w Bhopal i wyciek toksycznych substancji w Seveso pokazują, jak ważne jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem.

Nasza oferta

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony cały system zabezpieczeń, łącznie z układami pomiarowymi, sterującymi i regulującymi, powinien pochodzić z jednego źródła. Dzięki naszej bogatej ofercie produktowej wspieramy klientów w pokonywaniu różnych wyzwań, takich jak problemy z produktywnością, kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także otrzymywanie danych z farmy zbiorników w czasie rzeczywistym. Dostarczamy odpowiednie rozwiązania do bezpiecznego zarządzania procesami przetwarzania niebezpiecznych substancji chemicznych. Oferujemy:

  • Wsparcie inżynierów ds. bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania

  • Zgodność z uznawanymi na całym świecie normami i zaleceniami, takimi jak: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, PN IEC 17025, MID, OIML

  • Międzynarodowe atesty do pracy w strefie zagrożonej wybuchem: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Najnowocześniejszą technologię — poziom nienaruszalności bezpieczeństwa zgodnie z wymogami normy PN-EN 61508 (do poziomu SIL 3)

  • Zastosowane w konstrukcji urządzeń jednolite koncepcje bezpieczeństwa obsługi zapewniają proste i bezpieczne działanie

Możliwe działania

Zapoznaj się ze schematami procesów i sprawdź, jak możesz zwiększyć bezpieczeństwo magazynowania substancji chemicznych.

Magazynowanie i transport substancji chemicznych — informacje ogólne ©Endress+Hauser

Ochrona w całym łańcuchu dostaw

Przechowywanie substancji chemicznych w zbiorniku — mapa procesu z parametrami ©Endress+Hauser

Dobrą praktyką jest rozdzielenie funkcji ciągłego pomiaru napełnienia i ochrony przed przelaniem zbiornika na dwa odrębne systemy. Bezpieczny i niezawodny pomiar poziomu dzięki Liquiphant Failsafe.

System zapobiegający przelaniu zbiornika z substancjami chemicznymi —  mapa procesu z parametrami ©Endress+Hauser

Bezpieczne monitorowanie zbiornika i zapobieganie niebezpiecznemu przelaniu dzięki zautomatyzowanemu i inteligentnemu systemowi.

Wydawanie i przyjmowanie substancji chemicznych — mapa procesu z parametrami ©Endress+Hauser

Niezawodne monitorowanie procesu wydawania dzięki metodzie pomiaru wykorzystującego efekt Coriolisa.

Schemat procesów w transakcjach rozliczeniowych substancji chemicznych ©Endress+Hauser
Schemat procesu z parametrami — napełnianie i pakowanie substancji chemicznych ©Endress+Hauser

Procesy i zastosowania

Zapewniamy doradztwo w doborze niezawodnych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo podczas logistyki chemikaliów

Niezawodne urządzenia pomiarowe zapewniają bezpieczeństwo magazynowania

Oprócz bezpiecznego monitorowania zbiorników, ważne jest również śledzenie ilości substancji chemicznych oraz dostępnej przestrzeni magazynowej w zakładzie. Dlatego właśnie systemy do zarządzania stanem magazynowym, ładowania i rozładowywania w terminalach do składowania zbiorników, składach zbiornikowych i pojazdach transportowych muszą wykorzystywać najnowszą technologię. Dostarczamy Klientom i Partnerom odpowiednie urządzenia do pomiaru parametrów procesu, takich jak poziom i przepływ, wymaganych do skutecznej kontroli operacji wykonywanych na terminalu, od wysoce dokładnych pomiarów w zbiorniku po przesył wysoce lepkich produktów.

Przelanie zbiornika może skutkować utratą pieniędzy i zaufania. Pomagamy w doborze odpowiedniego urządzenia pomiarowego.

Przelanie zbiornika może skutkować utratą zysków, reputacji i zaufania

Przelanie zbiornika stanowi poważny problem, którego skutki mogą być katastrofalne. Kontrolowanie poziomu w zbiornikach wymaga zastosowania wyrafinowanych technik. Pomiar musi być bardzo dokładny i powtarzalny, aby uniknąć takiego zagrożenia.

  • Nasze niezawodne sygnalizatory poziomu Liquiphant Failsafe gwarantują dokładną i powtarzalną sygnalizację poziomu cieczy w celu ochrony przed przelaniem zbiornika niezależnie od działania innych systemów pomiarowych

  • Bezpieczne działanie dzięki funkcji ciągłej autodiagnostyki, wygodna w użyciu metoda testu kontrolnego poprzez naciśnięcie przycisku bez potrzeby demontażu oraz odstępy pomiędzy testami kontrolnymi wydłużone nawet do 12 lat — wszystko to gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy

  • Bezpieczny, niezawodny i transparentny pomiar poziomu za pomocą sond radarowych Micropilot 80 GHz umożliwiających ciągły, bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy lub materiałów sypkich

Bezpieczne monitorowanie zbiornika przy wykorzystaniu inteligentnego systemu

Bezpieczne monitorowanie zbiornika przy wykorzystaniu inteligentnego systemu

Wadliwy wskaźnik poziomu może nie ostrzec operatora w magazynie, że zbiornik jest napełniany do niebezpiecznie wysokiego poziomu. Zastosowanie niezależnego, zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu pozwala na niezawodne wykrycie, wskazanie i uniknięcie przepełnienia zbiornika z substancjami chemicznymi lub petrochemicznymi. Korzyści:

  • Znaczna oszczędność czasu dzięki jednoczesnemu napełnianiu wielu zbiorników w trybie automatycznym

  • Zwiększenie pojemności zbiorników poprzez skrócenie czasu zadziałania czujnika podczas wyłączania pomp

  • Oszczędność czasu i wysiłku dzięki zdalnym, zautomatyzowanym testom kontrolnym — 16 zbiorników w mniej niż 5 minut

Bezpieczny system do załadunku cystern wykorzystujący do pomiaru efekt Coriolisa

Bezpieczny załadunek chemikaliów za pomocą przepływomierzy Coriolisa

Przepływomierza masowe Coriolisa gwarantują bardziej dokładny i bezpieczniejszy pomiar podczas załadunku materiałów niebezpiecznych niż przepływomierze objętościowe. Jakie korzyści płyną z zastosowania tej zasady pomiaru?

  • Instalacje pomiarowe do załadunku, zaprojektowane i certyfikowane zgodnie z Dyrektywą Metrologiczną (MID) gwarantują zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji handlowych.

  • Ograniczenie liczby błędów w transakcjach dzięki wydajnym przepływomierzom Coriolisa Promass

  • Niższe straty ciśnienia niż w przypadku przepływomierzy objętościowych

Przeglądaj naszą ofertę!

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Bezpieczeństwo instalacji i produktywność to krytyczne obszary, które wymagają partnera godnego zaufania — takiego, dla którego bardziej niż krótkoterminowy zysk liczy się nawiązanie trwałej relacji z Klientem. Posiadamy ponad 65 lat doświadczenia — wdrażając nowatorskie technologie przemysłowe, rozwijaliśmy się wraz z branżami, które obsługujemy. Nasze przyrządy i rozwiązania są opracowywane zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa, co obniża ryzyko w prowadzeniu procesów i instalacji chemicznych.

  • +17 lat

    stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (bezpieczeństwo, niezawodność i jakość).

  • >90%

    czasu zaoszczędzonego podczas testów kontrolnych systemu służącego bezpieczeństwu poprzez zapobieganie przelaniu zbiorników. Przy założeniu, że testy przeprowadzane konwencjonalną metodą zajmują 4 godz. na zbiornik.

  • >4,8 mln

    wibracyjnych sygnalizatorów poziomu cieczy naszej produkcji stosowanych na całym świecie