Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Redukcja złożoności projektów w biotechnologii

Redukcja złożoności projektów w biotechnologii

Wsparcie inżynieryjne pomaga uproscić projekty i zredukować koszty operacyjne

Wskutek wysokiego poziomu integracji i automatyzacji przeniesienie technologii ze skali klinicznej na produkcję komercyjną zwiększa złożoność projektu. Na etapie realizacji należy zaprojektować, zainstalować i zakwalifikować wiele przemysłowych urządzeń pomiarowych. Po przekazaniu do eksploatacji przyrządy należy regularnie konserwować, weryfikować i wzorcować. Standaryzacja na wczesnym etapie pomaga uprościć te czynności, skrócić czas dostarczania produktu na rynek oraz zoptymalizować stopień złożoności projektów biotechnologicznych.

O 3 tygodnie

krótszy czas dostarczania produktu na rynek

dzięki właściwie dobranym pakietom oprzyrządowania

krótszy czas dostarczania produktu na rynek dzięki doskonale zaprojektowanym pakietom oprzyrządowania

Możliwe działania

Przyrządy pomiarowe są bardziej złożone, niż czasem zakładamy. Wynika to najczęsciej z faktu, że spotykają się tutaj dwa światy — automatyzacji i procesu technologicznego. Zatrudnienie doświadczonych ekspertów już na wczesnym etapie projektu pozwala jednak zminimalizować koszty operacyjne i przestoje zakładu. Aby to osiągnąć, potrzebujesz partnera, który jest gotowy wziąć odpowiedzialność na wszystkich etapach — od projektowania do uruchomienia — i zapewnić przez to optymalizację.

  • Zatrudnienie inżynierów z wiedzą niezbędną do standaryzacji najlepiej dopasowanych przyrządów

  • Zintegrowana magistrala i projektowanie operacji wzorcowania zapewniające optymalną dyspozycyjność zakładu

  • Harmonizacja dokumentów i certyfikatów

  • Odpowiednio skoordynowana logistyka łańcucha dostaw

  • Wsparcie w zakresie kwalifikacji — wewnętrznych testów fabrycznych przed dostawą (FAT) aż po wczesne fazy eksploatacyjne

Dowiedz się, jaki standaryzować projekty

  • przegląd bioprocesu ©Endress+Hauser

    Schemat procesu biologicznego

  • proces fermentacji ©Endress+Hauser

    Proces fermentacji

  •  proces chromatografii ©Endress+Hauser

    Proces chromatografii

  • proces filtracji wirusa ©Endress+Hauser

    Proces filtracji wirusa

  • proces zatężania ©Endress+Hauser

    Proces zatężania

Zastosowanie

Wsparcie inżynieryjne

W zależności od rozmiaru projektu biotechnologicznego oraz stopnia integracji procesu, zaangażowanie inżyniera może być odpowiednim sposobem by sprostać rosnącej liczbie krytycznych punktów pomiarowych i ogólnej redukcji złożoności projektu.

  • Nasi inżynierowie dobierają odpowiednie przyrządy do poszczególnych zastosowań w taki sposób, aby optymalnie realizowały swoje zadania pomiarowe.

  • Zaplanowanie operacji wzorcowania pozwala zredukować przestoje z nimi związane i zapewnia ciągłe zachowanie zgodności.

  • Projektowanie magistrali gwarantuje wzrost jej ogólnej wydajności.

korzystanie z usług inżynieryjnych w celu poradzenia sobie z rosnącą liczbą krytycznych systemów.

Zarządzanie projektem i optymalizacja łańcucha dostaw

Aby uzyskać zharmonizowaną bazę zainstalowanych urządzeń, a tym samym uprościć projekty biotechnologiczne, istotne jest, aby wszyscy dostawcy stosowali się do katalogu standardowych przyrządów pomiarowych. Kierownik projektu, ze strony Endress+Hauser, pomaga zrealizować ten wymóg w ramach całego projektu. Niezależnie od lokalizacji dostawców, mogą oni dostarczać przyrządy zgodnie ze zdefiniowanymi przez Endress+Hauser globalnymi normami jakościowymi.

zarządzanie projektem i optymalizacja łańcucha dostaw

Wsparcie w fazie realizacji

Nasi kierownicy projektu pomogą na wszystkich etapach — od wewnętrznych testów fabrycznych (FAT) przed dostawą aż po końcową walidację.

  • Rozruch i uruchomienie

  • Kwalifikacja i walidacja

  • Opracowanie koncepcji wzorcowania i konserwacji

  • Dokumentacja dotycząca zgodności

oferta dla produkcji farmaceutycznej, fermentacja

Korzyści

Zarządzaj procesami i optymalizuj je, korzystając z pomocy naszych ekspertów. Zaoferują oni Tobie pełny asortyment przyrządów pomiarowych, lecz także będą służyć wsparciem w zakresie wiedzy przemysłowej, która pomoże Ci uprościć projekty biotechnologiczne. Nasi inżynierowie zawsze pomogą Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb biznesowych.

80%

mniej typów urządzeń do pomiaru temperatury dzięki standaryzacji

3%

sumy początkowej inwestycji zaoszczędzone w kontekście rocznych kosztów eksploatacyjnych dzięki standaryzacji

100%

dopasowania przyrządów do wymogów użytkownika — optymalny wybór od samego początku.