Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Redukcja kosztów w branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Innowacyjne technologie i strategie konserwacji pomagają obniżyć koszty, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jakości

Biotechnolog w laboratorium

Branża life sciences nieustannie stawia czoła nowym wyzwaniom. Szerokie grupy ludności muszą być zaopatrzone w przystępne cenowo leki. Podczas gdy wysokie koszty badań wymagają wysokiej produktywności i niezawodności, firmy farmaceutyczne muszą zapewniać niezmiennie wysoką jakość leków przy niższych kosztach. Utrzymanie rentowności, globalna produkcja i świadomość kosztów są ważne. W tym kontekście coraz częściej poszukiwane są innowacyjne rozwiązania dla branży farmaceutycznej. Mamy dla Ciebie kilka pomysłów.

Najważniejsze fakty

8%

wzrostu wydajności

dzięki skróceniu czasu przestojów poprzez wprowadzenie spójnych koncepcji wzorcowania urządzeń pomiarowych

pomiary temperatury, samokalibracja, termometr TrustSens ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wdrożenie innowacyjnego pomiaru temperatury

Temperatura jest jednym z krytycznych punktów pomiarowych w bioprocesie, który ma silny wpływ zarówno na kinetykę komórek, jak i na zawartość rozpuszczonych gazów. Temperatura wpływa na kinetykę reakcji, wzrost komórkowy, żywotność komórek oraz formowanie produktu. Aby spełniać wymagania procesu i zapewnić odpowiednią dokładność, konieczna jest regulacja temperatury w wąskim zakresie oraz częste wzorcowanie aparatury.

Nasza wiedza ekspercka

Aby zapewnić optymalną wydajność i jakość procesu, należy regularnie wzorcować czujniki temperatury. W krytycznych aplikacjach powszechnie stosuje się odstępy sześciomiesięczne. Korzystanie z innowacyjnej technologii pomiarowej może znacznie zredukować nakład pracy i koszty wzorcowania. Dlatego właśnie w naszej firmie opracowano pierwszy na świecie samokalibrujący się czujnik temperatury TrustSens TM371. To innowacyjne urządzenie wykonuje automatyczną samokalibrację w trakcie pomiaru, przy zachowaniu pełnej spójności pomiarowej, skutecznie eliminując ryzyko niezgodności czy niewykrytych usterek

analiza zasobów instalacji, dyspozycyjność zakładu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Standaryzacja zainstalowanych urządzeń

Jednolita koncepcja obsługi i szybka wymiana urządzeń: brzmi prosto ale wcale tak nie jest. Osiągnięcie i utrzymanie przez cały czas pełnej przejrzystości jeśli chodzi o bazę zainstalowanych urządzeń w zakładzie to ciągłe wyzwanie, które znacząco zwiększa nakłady na ich konserwację.

Nasza wiedza ekspercka

Analiza zainstalowanych urządzeń to pierwszy etap optymalizacji konserwacji i zwiększenia dyspozycyjności zakładu. W trakcie tego procesu nasi eksperci mogą zidentyfikować przestarzałą aparaturę, którą można potem łatwo wymienić. Standaryzacja urządzeń nie tylko poprawi logistykę części zamiennych, ale także usprawni i zwiększy efektywność szkoleń.

weryfikacja aparatury pomiarowej dzięki Heartbeat Technology zapewniającej całkowite pokrycie diagnostyczne testów kontrolnych ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Weryfikacja stanu funkcjonalnego aparatury

Konserwacja i wzorcowanie są często uważane za uciążliwe, biorąc pod uwagę czas i koszty. Jednak zarówno konserwacja, jak i wzorcowanie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności procesu i jakości produktu.

Nasza wiedza ekspercka

Aparatura pomiarowa z Heartbeat Technology charakteryzuje się znacznie dłuższymi odstępami między testami kontrolnymi, generuje standardowe komunikaty diagnostyczne, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów konserwacji. Technologia ta polega na wykonaniu prostych i łatwych testów diagnostycznych punktów pomiarowych podczas pracy. Pozwala to na wykrycie błędów na wczesnym etapie i skrócenie do minimum czasu przestojów. Weryfikacja przyrządów pozwala sprawdzić, czy wszystkie krytyczne komponenty działają w granicach określonych w specyfikacji.

wydajność bioprocesu, doskonałość operacyjna, biotechnologia, jakość wody, oczyszczanie wody ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja procesu produkcji i dystrybucji wody

Aby uniknąć zanieczyszczenia drobnoustrojami, musi być zapewniony ciągły przepływ wody z prędkością powyżej 2 m/s. Niezwykle ważny jest więc wiarygodny pomiar przepływu, a krytyczne punkty pomiarowe wymagają regularnego wzorcowania. Głównym parametrem jakościowym wody oczyszczonej oraz wody do iniekcji jest przewodność. Przekroczenie wartości granicznych określonych w Farmakopei jest niedopuszczalne.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki Heartbeat Technology nasza aparatura wykonuje ciągłą kontrolę swej własnej pracy, co pomaga w optymalizacji procedur wzorcowania, zwłaszcza w procesach ciągłych. To bezpośrednio przekłada się na wyższą dyspozycyjność i wydajność instalacji. Podstawowym parametrem jakości wody oczyszczonej i wody do iniekcji jest niska wartość przewodności bez kompensacji wpływu temperatury. Wzorcowanie urządzeń w pętli dystrybucji to skuteczny sposób na zapewnienie zgodności z przepisami. Dla zapewnienia optymalizacji procesu produkcji wody oferujemy:

  • Wysoką dokładność pomiaru przepływu
  • Wiarygodny pomiar przewodności
  • Łatwe i szybkie wzorcowanie aparatury pomiarowej
  • Autodiagnostykę i łatwą weryfikację

Korzyści

Staw czoła przyszłym wyzwaniom wraz z naszymi specjalistami. Zaproponują Ci mnóstwo sposobów kontroli kosztów w branży biofarmaceutycznej, pomogą zrealizować cele oraz uzyskać doskonałą sprawność operacyjną.

Najważniejsze fakty

10%

o tyle spadną koszty dzięki zastosowaniu strategii konserwacji zapobiegawczej

Najważniejsze fakty

60%

o tyle mniej będzie procedur roboczych związanych z wzorcowaniem

Najważniejsze fakty

94%

tyle wynosi całkowite pokrycie diagnostyczne testów kontrolnych Heartbeat Technology

"Aby skalibrować czujnik temperatury, nasi klienci do tej pory musieli przerwać produkcję, zdemontować czujnik i wykonać prace ręczne. Aby pomóc im zaoszczędzić czas i pieniądze, opracowaliśmy samokalibrujący czujnik."

Dietmar Saecker, Starszy ekspert ds. produktów i zastosowań, Endress+Hauser Temperature+Signal Processing
Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Nasi eksperci z branży farmaceutycznej mają wiele pomysłów na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnej poprawie doskonałości operacyjnej. Wykorzystanie naszej innowacyjnej technologii pomiarowej i strategii konserwacji może znacznie ograniczyć nakład pracy oraz koszty wzorcowania. Aby kontrolować koszty, należy rozważyć podjęcie następujących działań:

  • optymalizacja procesu wzorcowania lub instalacja samokalibrujących się termometrów
  • zwiększenie stopnia standaryzacji zainstalowanych urządzeń, optymalizacja stanów magazynowych i zwiększenie dostępności części zamiennych
  • integracja i ocena danych diagnostycznych oraz weryfikacja stanu funkcjonalnego aparatury
  • optymalizacja procesu produkcji i dystrybucji wody

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować