Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Bezpieczeństwo procesu i bezpieczeństwo funkcjonalne to nasza specjalność

Magazynowanie i transport substancji chemicznych mogą być ryzykowne

Ograniczenie ryzyka bez wpływu na dyspozycyjność i wydajność

Branża chemiczna zmaga się z wieloma wyzwaniami nie tylko podczas przetwarzania niebezpiecznych materiałów, ale także podczas ich magazynowania i transportu. Stwarza to potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Uniknięcie takiego zagrożenia i ograniczenie ryzyka w procesie jest kluczowe. Katastrofy, takie jak tragedia w Bhopal i wyciek toksycznych substancji w Seveso, pokazują, jak istotne jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem.

1500

unikniętych operacji transportu materiałów niebezpiecznych rocznie

dzięki systemom monitorowania baz i terminalil logistycznych oferowanym przez Endress+Hauser.

Zoptymalizowany projekt logistyczny dla systemów zbiorników magazynowych
Brenntag — zmniejszenie liczby operacji transportu materiałów niebezpiecznych o 1.500 rocznie dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser

Nasza oferta

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony cały system zabezpieczeń, łącznie z układami pomiarowymi, sterującymi i regulującymi, powinien pochodzić z jednego źródła. Dzięki naszej bogatej ofercie produktowej wspieramy klientów w pokonywaniu różnych wyzwań, takich jak problemy z produktywnością, kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także otrzymywanie danych z farmy zbiorników w czasie rzeczywistym. Dostarczamy odpowiednie rozwiązania do bezpiecznego zarządzania procesami przetwarzania niebezpiecznych substancji chemicznych. Oferujemy:

  • Wsparcie inżynierów ds. bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania

  • Zgodność z uznawanymi na całym świecie normami i zaleceniami, takimi jak: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, PN IEC 17025, MID, OIML

  • Międzynarodowe atesty do pracy w strefie zagrożonej wybuchem: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Najnowocześniejszą technologię — poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z wymogami normy PN-EN 61508 (do poziomu SIL 3)

  • Zastosowane w konstrukcji urządzeń jednolite koncepcje bezpieczeństwa obsługi zapewniają proste i bezpieczne działanie

Możliwe działania

Zapoznaj się ze schematami procesów i sprawdź, jak możesz zwiększyć bezpieczeństwo substancji chemicznych przechowywanych w pojemnikach.

  • Przechowywanie i transport substancji chemicznych — informacje ogólne ©Endress+Hauser

    Ochrona w całym łańcuchu dostaw

  • Przechowywanie substancji chemicznych w zbiorniku — mapa procesu z parametrami ©Endress+Hauser

    Dobrą praktyką jest rozdzielenie ciągłego pomiaru poziomu i funkcji ochrony przed przelaniem na dwa odrębne systemy. Bezpieczny i niezawodny pomiar poziomu dzięki Liquiphant Failsafe.

  • System zapobiegający przelaniu do zbiornika z substancjami chemicznymi —  mapa procesu z parametrami ©Endress+Hauser

    Bezpieczne monitorowanie zbiornika i zapobieganie niebezpiecznemu przelaniu dzięki zautomatyzowanemu i inteligentnemu systemowi.

  • Ładowanie i rozładowywanie substancji chemicznych — mapa procesu z parametrami ©Endress+Hauser

    Niezawodne monitorowanie procesu ładowania dzięki zasadzie pomiaru wykorzystującego efekt Coriolisa.

  • Schemat procesów w transferze rozliczeniowym substancji chemicznych ©Endress+Hauser
  • Schemat procesu z parametrami — napełnianie i pakowanie substancji chemicznych ©Endress+Hauser

Procesy i zastosowania

Niezawodne urządzenia pomiarowe zapewniają bezpieczeństwo magazynowania

Oprócz bezpiecznego monitorowania zbiorników, ważne jest również śledzenie ilości substancji chemicznych oraz dostępnej przestrzeni magazynowej w zakładzie. Dlatego właśnie systemy do zarządzania stanem magazynowym, ładowania i rozładowywania w terminalach do składowania zbiorników, składach zbiornikowych i pojazdach transportowych muszą wykorzystywać najnowszą technologię. Dostarczamy klientom odpowiednie urządzenia do pomiaru parametrów procesu, takich jak poziom i przepływ, wymaganych do skutecznej kontroli operacji wykonywanych w terminalu, od wysoce dokładnych pomiarów w zbiorniku po przesył wysoce lepkich produktów.

Zapewniamy doradztwo w doborze niezawodnych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo podczas logistyki chemikaliów

Przepełnienie zbiornika może skutkować utratą zysków, reputacji i zaufania

Przepełnienie zbiornika stanowi poważny problem, którego skutki mogą być katastrofalne. Kontrolowanie poziomu w zbiornikach wymaga zastosowania wyrafinowanych technik, ponieważ pomiar musi być bardzo dokładny, aby uniknąć takiego zagrożenia.

  • Nasze niezawodne punktowe sygnalizatory poziomu Liquiphant Failsafe gwarantują dokładny pomiar poziomu cieczy w celu ochrony przed przepełnieniem niezależnie od innych systemów pomiarowych zainstalowanych w zbiorniku

  • Bezpieczne działanie dzięki funkcji ciągłego samomonitorowania, inteligentne testy kontrolne poprzez naciśnięcie przycisku bez potrzeby demontażu oraz odstępy pomiędzy testami kontrolnymi wydłużone nawet do 12 lat — wszystko to gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy

  • Bezpieczny, niezawodny i transparentny pomiar poziomu za pomocą urządzeń do pomiaru radarowego Micropilot 80 GHz umożliwiających ciągły, bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy

Przepełnienie zbiornika może skutkować utratą pieniędzy i zaufania. Pomagamy w doborze odpowiedniego urządzenia pomiarowego.

Bezpieczne monitorowanie zbiornika przy wykorzystaniu inteligentnego systemu

Wadliwy wskaźnik poziomu może nie ostrzec operatora w magazynie, że zbiornik jest napełniany do niebezpiecznie wysokiego poziomu. Zastosowanie niezależnego, zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu pozwala na niezawodne wykrycie, wskazanie i uniknięcie przepełnienia zbiornika z substancjami chemicznymi lub petrochemicznymi. Korzyści:

  • Znaczna oszczędność czasu dzięki jednoczesnemu napełnianiu wielu zbiorników bez nadzoru

  • Zwiększenie pojemności zbiorników poprzez skrócenie czasu reakcji podczas wyłączania

  • Oszczędność czasu i wysiłku dzięki zdalnym, zautomatyzowanym testom kontrolnym — 16 zbiorników w mniej niż 5 minut

Bezpieczne monitorowanie zbiornika przy wykorzystaniu inteligentnego systemu

Bezpieczny załadunek chemikaliów za pomocą przepływomierzy Coriolisa

Przepływomierza masowe Coriolisa gwarantują bardziej dokładny i bezpieczniejszy pomiar podczas załadunku materiałów niebezpiecznych niż przepływomierze objętościowe. Jakie korzyści płyną z zastosowania tej zasady pomiaru?

  • Skidy pomiarowe do załadunku zaprojektowane i certyfikowane zgodnie z Dyrektywą Pomiarową (MID) gwarantują zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji handlowych.

  • Ograniczenie liczby błędów rozliczeniowych dzięki wydajnym przepływomierzom Coriolisa Promass

  • Niższe straty ciśnienia niż w przypadku przepływomierzy objętościowych

Bezpieczny system do ładowania samochodów ciężarowych wykorzystujący do pomiaru efekt Coriolisa

Korzyści

Bezpieczeństwo instalacji i produktywność to krytyczne obszary, które wymagają partnera godnego zaufania — takiego, dla którego bardziej niż krótkoterminowy zysk liczy się nawiązanie trwałej relacji z klientem. Posiadamy ponad 65 lat doświadczenia — wdrażając nowatorskie technologie przemysłowe, rozwijaliśmy się wraz z branżami, które obsługujemy. Nasze przyrządy i rozwiązania są opracowywane zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa, co zapewnia bezpieczeństwo procesów chemicznych i instalacji.

+17 lat

stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność).

>90%

czasu zaoszczędzonego podczas testowania kontrolnego systemu służącego bezpieczeństwu ze zautomatyzowanym systemem zapobiegającym przelaniu. Przy założeniu, że testy przeprowadzane konwencjonalną metodą zajmują 4 godz. na zbiornik.

>4,8 mln

wibracyjnych punktowych sygnalizatorów poziomu cieczy stosowanych na całym świecie