Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Narzędzia produktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Laboratorium w zakładzie farmaceutycznym

Farmacja i biotechnologia: puls branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, dla którego jakość, zgodność z wymaganiami oraz redukcja kosztów to serce nauk biologicznych

Dla producentów z branży biofarmaceutycznej jesteśmy wiarygodnym partnerem, który oferuje kompleksowe wsparcie już na etapie produkcji pilotażowej, aż do i w czasie w pełni zautomatyzowanej produkcji na skalę przemysłową.Pomaga to zredukować ryzyko oraz jednocześnie zoptymalizować wydajność. Wspierając Cię pomagamy spełnić rygorystyczne wymagania harmonogramów projektów.

Produkowanie więcej mając mniej jest szansą

Przestrzeganie rygorystycznych przepisów GMP i celów dotyczących wydajności w całym okresie życia produktów, to codzienność zakładów farmaceutycznych.
Możesz polegać na najwyższej jakości przyrządach pomiarowych, zaprojektowanych zgodnie ze standardem ASME-BPE, naszym doświadczeniu inżynierskim oraz usługach serwisowych. Jesteśmy godnym zaufania partnerem, który pomaga osiągnąć założone cele w zakresie optymalizacji procesów, zwiększenia dyspozycyjności oraz ciągłego doskonalenia zakładu.

100 %

Complete range of instrumentation

designed along industry-specific requirements, meeting both typical process application needs and regulations such as ASME BPE, pharmacopeia, FDA, GMP.

Usprawnij swoje projekty

Przygotowanie mediów w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej z użyciem urządzeń Endress+Hauser

Standaryzacja na bazie najbogatszej oferty urządzeń pozwala zminimalizować złożoność projektów, koszty operacyjne i czas przestoju zakładu..

Osiągnij operacyjną doskonałość

Doskonałość operacyjna, efektywność i wydajność produkcji w zakładach farmaceutycznych i biotechnologicznych

Zwiększ wydajność i rentowność produkcji w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Zmniejsz ryzyko bez uszczerbku dla jakości produktu i zgodności z wymaganiami GMP.

Podejmuj właściwe decyzje

Optymalizacja procesów biotechnologicznych bazująca na rzeczywistych danych

Osiągaj założone cele w całym cyklu życia dzięki rozwiązaniom do kalibracji i zaawansowanej diagnostyki zintegrowanym w naszych urządzeniach.