Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm
-
Temperatura procesu
Max. 120°C (150°C/30 min)
max. 248°F (302°F/30 min.) -
Ciśnienie procesu
max. 12 bar at 20°C
max.174 psi at 68°F
Zastosowanie
Condumax CLS16 to najwyżej jakości czujnik przewodności, o higienicznej konstrukcji potwierdzonej certyfikatem. Najwyższa dokładność i wiarygodność pomiaru zapewnia optymalną jakość procesu i produktu. Wiele dopuszczeń i szeroki wybór higienicznych przyłączy technologicznych zapewnia doskonałe dopasowanie do wymagań procesu.
Czujnik Condumax CLS16 służy do pomiaru przewodności w aplikacjach wody czystej i ultraczystej do kontroli i monitorowania:
Wymienników jonowych
Odwróconej osmozy
Procesu destylacji
Elektrodejonizacji
WFI (wody do iniekcji)
Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, m.in. ATEX, FM i CSA, czujnik może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Najwyższa precyzja i dokładność pomiarowa
Higieniczna konstrukcja z certyfikatem EHEDG
Świadectwo biokompatybilności wg USP dla klasy VI i zgodność z przepisami FDA dla wszystkich materiałów wchodzących w kontakt z medium procesowym
Możliwość sterylizacji
Certyfikat jakości, stała celi mierzona indywidualnie
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Condumax CLS15/16/21
Wersja polska - 06/2022
Do kontaktowego pomiaru przewodności cieczy
EN PL 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Język:
Polski
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
967.8 KB
Nazwa pliku:
BA01148CPL_0622-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Condumax CLS16D/CLS16 Karta katalogowa
Wersja polska - 10/2014
Czujniki przewodności w wykonaniuhigienicznym, analogowe lub cyfrowe z technologią Memosens
EN PL 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Język:
Polski
Wersja:
31/10/2014
Rozmiar pliku:
882.3 KB
Nazwa pliku:
TI00227CPL_1514.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Condumax CLS16D/CLS16 Karta katalogowa
Czujniki przewodności w wykonaniuhigienicznym, analogowe lub cyfrowe z
technologią MemosensEN PL 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Język:
Polski
Wersja:
31/10/2014
Rozmiar pliku:
882.3 KB
Nazwa pliku:
TI00227CPL_1514.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Condumax CLS15/16/21
Do kontaktowego pomiaru przewodności cieczy
EN PL 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Język:
Polski
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
967.8 KB
Nazwa pliku:
BA01148CPL_0622-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktometryczne czujniki przewodności
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN PL 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Język:
Polski
Wersja:
10/01/2024
Rozmiar pliku:
503.9 KB
Nazwa pliku:
XA00083CPL_1423-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN PL 29/08/202330/04/2021Język:
Angielski
Wersja:
29/08/2023
Rozmiar pliku:
512.7 KB
Nazwa pliku:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Język:
Japoński
Wersja:
12/01/2024
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: ConduMax H, Memosens
Product root: CLS16-, CLS16B-, CLS16D-, CLS16E-
Declaration number: HE_01875_01.24
Manufacturer specification: Food hygiene, 1935/2004
Additional information: ASME BPE 2022Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2024
Rozmiar pliku:
326.2 KB
Nazwa pliku:
HE_01875_01.24_CLS16X_ChangeNotificationASME-BPE_Sealing_20240130.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_02.16EN PL 01/06/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2017
Rozmiar pliku:
295.2 KB
Nazwa pliku:
EC_00317_02.16.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_03.16EN PL 30/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
30/03/2021
Rozmiar pliku:
263 KB
Nazwa pliku:
EC_00317_03.16 unterschrieben.pdf
-