Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
ISEmax CAS40D, sonda azotu amonowego i azotanowego

ISEmax CAS40D
Cyfrowa sonda azotu amonowego i azotanowego

Sonda jonoselektywna z technologią Memosens dla oczyszczalni ścieków

CAS40D
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    Ammonium:
    0.1 to 1000 mg/l (NH4-N)
    Nitrate:
    0.1 to 1000 mg/l (NO3-N)
    Potassium:
    1 to 1000 mg/l
    Chloride:
    1 to 1000 mg/l

  • Temperatura procesu

    2 °C to 40°C (36 to 100 °F)

  • Ciśnienie procesu

    400 mbar (160 in H2O) max. permitted overpressure

Zastosowanie

Sonda ISEmax CAS40D to odpowiednie rozwiązanie do pomiaru trendu bezpośrednio w komorze osadu czynnego. Pomaga w zwiększeniu efektywności procesu napowietrzania i zmniejszeniu kosztów energii. Dodatkowe oszczędności ze względu na brak konieczności stosowania odczynników. Trwałe jonoselektywne membrany i automatyczne czyszczenie upraszcza konserwację. Dzięki technologii Memosens, sonda CAS40D zapewnia maksymalną integralność danych, łatwość obsługi i upraszcza prewencyjną obsługę.

Sonda jonoselektyna ISEmax CAS40D to idealne rozwiązanie do pomiarów azotu amonowego oraz azotanowego w oczyszczalniach ścieków. Główne zastosowanie to:

  • Komora biologiczna:
    - Ciągły monitoring stężenia azotu amonowego i azotanowego
    - Kontrola napływającego ładunku azotu amonowego
    - Optymalizacja procesu napowietrzania w zależności od ładunku azotu amonowego

  • Wlot to komory biologicznej:
    - Określanie ładunku wpływających związków azotu

Korzyści

  • Bezpośredni pomiar azotu amonowego (NH4-N) oraz azotu azotanowego (NO3-N) bez potrzeby pobierania i przygotowania próbki

  • Opcjonalny pomiar jonów potasowych i/lub chlorkowych umożliwiający kompensację efektów zakłócających

  • Niska obsługowość dzięki automatycznemu czyszczeniu

  • Montaż bezpośrednio na krawędzi komory osadu czynnego, brak kuwety pomiarowej oraz pompy do transportu próbki

  • Przechowywanie danych pomiarowych w pamięci przetwornika – możliwa analiza wyników

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja