Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

W@M Device setup – Zoptymalizowana wydajność instalacji

Jak zaplanować uruchomienie konfiguracji urządzenia w następnym projekcie?

W@M Device setup jest przeznaczona dla inżynierów odpowiedzialnych za zapewnienie, że pierwsza instalacja urządzeń przebiega idealnie. Jest wyjątkowy, ponieważ zapewnia bezpieczny dostęp online zarówno do dokumentów, jak i bieżących danych urządzenia. Dane techniczne, specyfikacje i instrukcje są zintegrowane, co ogranicza czasochłonne wyszukiwania. Usługi i rozwiązania są dostępne w W@M Portal w celu przygotowania do uruchomienia urządzeń i sieci obiektowej, a także kontroli pętli.

Bezpieczna i dokładna instalacja urządzenia

Wszystkie informacje o urządzeniach pomiarowych są dostępne w bazie danych produktów Endress+Hauser. Podczas instalacji można uzyskać dostęp do tych informacji online za pośrednictwem obszaru pobierania W@M Portal lub za pośrednictwem lokalnej witryny endress.com. Możesz pobrać dokumentację i, w razie potrzeby, zaktualizować sterowniki urządzeń z tej strony, aby zapewnić poprawną instalację w celu późniejszej konfiguracji urządzenia i integracji systemu.

Stale aktualizowana baza danych produktów

  • Niezawodne przygotowanie konfiguracji urządzenia i uruchomienie

  • Dostęp do dokumentacji specyficznej dla urządzenia, takiej jak instrukcje obsługi

  • Bezpośrednie pobieranie i instalacja nowych sterowników urządzeń

  • Prawidłowy montaż i podłączenie instrumentów

  • Dostosowane dokumenty w standardowych formatach ułatwiają wyświetlanie i użytkowanie

Korzyści

  • Zapis raportów i certyfikatów, np. raportów z testów, certyfikatów Ex

  • Krótszy czas uruchomienia i oszczędność kosztów, od samego początku

  • Dokumentacja produktu i informacje w różnych językach

  • Kompleksowe programy za pośrednictwem DTM (Device Type Manager) i rozszerzeń

Do pobrania