Producenci od dawna dążą do osiągnięcia doskonałości operacyjnej poprzez przyspieszanie rozwoju nowych produktów przy jednoczesnym zachowaniu jakości, płynne wdrażanie innowacji do produkcji i zwiększenie wydajności, przy zachowaniu zgodności z przepisami. Obecnie technologie pomiaru inline w czasie rzeczywistym zapewniają przejrzystość procesów niezbędną do przełożenia tych celów na powtarzalne, wymierne wyniki.
Doskonałość operacyjna nie wynika z większej ilości pomiarów, ale z podejmowania lepszych i szybszych decyzji. We wszystkich gałęziach przemysłu spadek wydajności jest spowodowany brakiem danych lub opóźnieniem w ich otrzymywaniu. Skutkiem tego jest ich fragmentaryczna interpretacja i zbyt późne podejmowanie działań korygujących.
Od wiedzy do działania
Od wiedzy o procesie do zdecydowanych działań
Doskonałość operacyjna to połączenie wiedzy o procesie wspierającej podejmowanie decyzji z podejmowaniem działań operacyjnych we właściwym momencie. Gdy ludzie w zespołach mają przejrzysty obraz przebiegu procesu w czasie rzeczywistym, mogą ograniczyć zakres zmienności, świadomie wprowadzać zmiany, ułatwić powiększanie skali procesu i transfer technologii oraz osiągać szybszy postęp przy mniejszym ryzyku. Pomiary inline procesu umożliwiają organizacjom przejście od reaktywnej kontroli do proaktywnej optymalizacji – co skraca cykle, stabilizuje działalność i poprawia ogólną efektywność przedsiębiorstwa. Aby to osiągać w sposób konsekwentny i na dużą skalę, doskonałość operacyjna powinna być budowana na synergii kilku wzajemnie uzupełniających się zdolności.
Doskonałość operacyjna opiera się na synergii kilku wzajemnie uzupełniających się zdolności:
Dostęp do kluczowych danych procesowych – ciągły pomiar inline zapewnia dostęp do kluczowych parametrów procesu w czasie rzeczywistym.
Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane – wiarygodne i aktualne dane umożliwiają zespołom wykrywanie nieprawidłowości, wczesne reagowanie i optymalizację wydajności poprzez świadome podejmowanie decyzji.
Wymierny efekt biznesowy – pełna przejrzystość i trafniejsze decyzje biznesowe przekładają się na wymierne korzyści ekonomiczne – redukcję kosztów, przyspieszenie procesów i minimalizację strat.
Wszystkie te filary stanowią ciągły cykl obejmujący wgląd → działanie → wartość, zwiększają efektywność operacyjną przez cały cykl życia produktu, jak również przynoszą wymierne korzyści finansowe.
Artykuły
Najważniejsze przykłady doskonałości operacyjnej
Oto przykłady aplikacji, które pokazują, w jaki sposób można osiągnąć doskonałość operacyjną w praktyce – zapewniając rzeczywiste, wymierne korzyści w ekosystemach przemysłowych.
Producenci najczęściej osiągają doskonałość operacyjną, koncentrując się na etapach cyklu życia produktu o największym znaczeniu:
Szybszy rozwój nowych produktów - pomiary inline umożliwiają prowadzenie prac rozwojowych w oparciu o dane już od najwcześniejszych etapów, co pozwala ograniczyć konieczność wprowadzania poprawek, uniknąć opóźnień i zapewnić jakość od samego początku, aby przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek.
Płynne zwiększenie skali od laboratoryjnej do produkcyjnej - spójne wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym podczas badań laboratoryjnych i pilotażowych oraz w skali produkcyjnej umożliwiają pomyślny transfer technologii, co oszczędza czas, obniża koszty i ogranicza do minimum ryzyko związane ze zwiększaniem skali.
Ciągłe doskonalenie istniejących procesów - ciągłe pomiary inline zapewniają stały dostęp do danych, a to umożliwia zespołom podejmowanie działań stabilizujących procesy, ograniczających zmienność i zapobiegających uzyskiwaniu produktów niezgodnych ze specyfikacją, przy jednoczesnej maksymalizacji stopnia odzysku, przepustowości i efektywności wykorzystania zasobów.
Kryteria
Czym charakteryzuje się doskonałość operacyjna?
Pięć kluczowych kryteriów odróżnia doskonałość operacyjną od zwykłego monitorowania czy automatyzacji:
Krótszy czas wprowadzania produktu na rynek – wiarygodne wyniki pomiarów laboratoryjnych, które można bezpośrednio przenieść do skali produkcyjnej bez konieczności przeprojektowywania czy utraty integralności danych.
Wymierny wpływ na stopień odzysku, jakość lub zgodność z przepisami – wykrywanie agregacji, składu czy stężenia podczas pomiaru inline ma bezpośredni wpływ na wyniki.
Optymalizacja, która wykracza poza podstawowe sterowanie procesem – ciągły wgląd umożliwia proaktywne doskonalenie procesu a nie tylko reaktywne sterowanie.
Udowodniony wpływ na wyniki biznesowe – wyraźne powiązanie pomiędzy wiedzą o procesie a wynikami operacyjnymi i finansowymi.
Cyfryzacja i integracja operacji– integracja urządzeń, systemów i analityki umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych przez cały cykl życia zakładu.
Przegląd branż
Doskonałość operacyjna w różnych branżach przemysłu
Dowiedz się, jak osiągnięto doskonałość operacyjną w różnych branżach przemysłu:
Twój partner, który pomoże Ci spełnić normy bezpieczeństwa żywności, zapewnić stałą jakość produktów, zwiększyć moce produkcyjne oraz wdrażać inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju – nawet przy ograniczonym budżecie.
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Wy dostarczacie światu energię – my dostarczamy wiedzę praktyczną dotyczącą eksploatacji waszych elektrowni, w tym: parowych (węglowych, gazowych i olejowych), gazowo-parowych, wykorzystujących odpady jako źródło energii, wodnych oraz jądrowych.
/
Specjalistyczne doświadczenie
Partnerstwo w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej
Nie ma jednej uniwersalnej recepty na osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Wymaga to dokładnego zrozumienia realiów procesu, poznania momentów decyzyjnych i ograniczeń związanych z wydajnością już od etapu od prac rozwojowych, powiększania skali i produkcji. Endress+Hauser wspiera producentów na tej drodze, łącząc dogłębną znajomość procesu, technologie analityczne wspierające podejmowanie decyzji oraz specjalistyczną wiedzę na temat zastosowań w różnych branżach.
Oprócz aparatury kontrolno-pomiarowej Endress+Hauser współpracuje z zespołami klienta, pomagając im w zastosowaniu wiedzy o procesie na konkretne działania usprawniające związane z przyspieszeniem prac rozwojowych, stabilnym zwiększaniem skali produkcji, ograniczeniem zmienności, czy poprawą wydajności i niezawodności produkcji. Dzięki bliskiej współpracy z personelem produkcyjnym, inżynierskim i badawczo-rozwojowym, Endress+Hauser pomaga organizacjom w identyfikacji obszarów, w których lepszy wgląd w dane może pozwolić na wcześniejsze podejmowanie decyzji, szybsze wdrożenie i wymierny wzrost wydajności.
Takie, oparte na współpracy podejście, umożliwia producentom odejście od pojedynczych pomiarów, a zamiast tego trwałe usprawnienie funkcjonowania, oparte na rzeczywistym zrozumieniu procesu i ukierunkowane na wyniki, które mają realne znaczenie.
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć
Kolejne kroki
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj o swoich wyzwaniach z naszymi specjalistami ds. automatyki przemysłowej. Jesteśmy tu po to, aby Cię wspierać.
Rozwiązania zrównoważonego rozwoju dla branż przemysłu
Dowiedz się, w jaki sposób decyzje w różnych branżach przemysłu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i procesy podejmowania stają się bardziej przejrzyste, uporządkowane i ukierunkowane na wyniki.
At Endress+Hauser we understand the vital role that trust, communication, and collaboration play in successful partnerships for continuous improvement.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .