Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Twój sposób na satysfakcjonującą pracę

Najnowsze technologie i prawdziwi ludzie. Odkryj, co sprawia, że codzienna praca przeradza się w długoletnią karierę.

Pracownicy najlepiej czują się w środowisku, w którym, będąc częścią społeczności, mogą podejmować motywujące działania. Jeśli projekty są fascynujące i tworzone przez prawdziwych ludzi, a nie tylko wirtualną listę nazwisk. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy mieli wszystko, czego potrzebują w codziennej pracy i aby bez zawahania mogli powiedzieć: to jest mój sposób na satysfakcjonującą pracę.

Oceniony + Doceniony

Gdziekolwiek jesteś

Niezależnie od tego, czy włączasz światło, tankujesz samochód, stoisz w budynku o stalowej konstrukcji czy na betonowych fundamentach… w tle zawsze znajduje się technologia pomiarowa Endress+Hauser. Ogromna różnorodność zastosowań naszych przyrządów codziennie nas zadziwia i jednocześnie motywuje do dalszego rozwoju oraz tworzenia kolejnych innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby jutra.

Ceniony wzrost i rozwój

W rodzinnych firmach pracujemy inaczej. Skupiamy się na długoterminowym rozwoju, a nie łatwym zysku. Szybki sukces jest dla nas motywacją do osiągania kolejnych celów i stałego, zrównoważonego rozwoju. W taki sam sposób budujemy relacje z naszymi pracownikami. Dajemy im przestrzeń, której potrzebują, aby się rozwijać i przyjazną atmosferę, w której dobrze się pracuje.

Wyzwanie + Wygrywanie

Szkolenia na całym świecie

Jako firma o globalnym zasięgu, Endress+Hauser oferuje wiele możliwości rozwoju. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany pracą w Europie czy Azji, w dziale marketingu czy w serwisie, oferowane przez nas stanowiska pracy są tak zróżnicowane, jak Ty. Jesteśmy przekonani, że w środowisku które kreujemy będziesz mógł nie tylko wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, ale też rozwijać się zawodowo.

Początek kariery i jej rozwój

Środowisko zawodowe rozwija się coraz szybciej, a wraz z nim ścieżki kariery. W Endress+Hauser szukamy czegoś więcej niż tradycyjne CV. Stawiamy na niekonwencjonalne podejście do rozwoju kariery i różnorodność. Cenimy zarówno studentów z mniejszym doświadczeniem, ale rewolucyjnymi pomysłami, jak i doświadczonych pracowników, którzy dzięki swojej wiedzy będą mogli rzucać nam wyzwania. Chcemy, aby Endress+Hauser stało się częścią Twojej zawodowej podróży.

Czy pasujesz do Endress+Hauser?

Aby zapewnić pomyślne i satysfakcjonujące życie zawodowe, trzeba być świadomym swoich osobistych zainteresowań i celów. Podobnie jak Ty, Endress + Hauser ma wartości, które wpływają na naszą pracę. Korzystając z naszego Cultural Fit Tool i pozostałych narzędzi, możesz dowiedzieć się więcej o sobie i zapoznać się w naszą kulturę korporacyjną - bez wpływu na kolejne wnioski o pracę.