Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Higieniczny przepływomierz masowy wyposażony w kompaktowy przetwornik przeznaczony do napełniania i dozowania.

Dosimass Przepływomierz Coriolisa

Przepływomierz masowy o higienicznej konstrukcji, najwyższej powtarzalności i kompaktowym przetworniku

D8AB
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    The compact sensor with an ultra-compact transmitter.
    Measurement of liquids with the most diverse properties in continuous process control & batching applications.

  • Sensor features

    High process safety – high measuring accuracy for different media in shortest filling time. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Nominal diameter: DN 1 to 40 (¹⁄₂₄ to 1¹⁄₂"). Various hygienic process connections, 3-A conform. CIP, SIP cleanable sensor.

  • Transmitter features

    Versatile and time-saving wiring – plug connector. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing.
    Robust, ultra‐compact transmitter housing. Pulse/frequency/switch output, Modbus RS485. Excellent and easily cleanable transmitter.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 40 (¹⁄₂₄ to 1¹⁄₂")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube:
    1.4435 (316/316L) (DN 1 to 4 mm (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
    1.4539 (904L) (DN 8 to 40 mm (³⁄₈ to 1 ½")
    Process connection
    1.4435 (316/316L) (DN 1 to 4 mm (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
    1.4539 (904L) (DN 8 to 40 mm (³⁄₈ to 1 ½")

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 45 000 kg/h (0 to 1654 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
    150 °C allowed for 1 h

  • Temperatura otoczenia

    –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel, 1.4404 (316/316L) (DN 1 to 4 mm (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
    Stainless steel, 1.4301 (304) (DN 8 to 40 mm (³⁄₈ to 1 ½")

  • Materiał obudowy przetwornika

    Stainless steel, 1.4409 (CF3M)

  • Stopień ochrony

    IP67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    No local operation
    Configuration via operating tools possible

  • Wyjścia

    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    Modbus RS485, IO-Link

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, UL, UK Ex

  • Inne certyfikaty i dopuszczenia

    3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Product safety

    CE