Zwiększanie efektywności wykorzystania wody
DMK inwestuje w zrównoważone uzdatnianie wody
DMK dostrzega duży potencjał poprawy efektywności wykorzystania wody poprzez optymalizację procesów mycia, redukcję ładunku ChZT oraz ponowne wykorzystanie skroplin pary z procesu suszenia. Technologia pomiarowa Endress+Hauser oraz wysokiej jakości, wiarygodne dane procesowe wspierają DMK w realizacji przyjętych celów zrównoważonego rozwoju.
Kondensat z wieży rozpyłowej suszarni jest przetwarzany z powrotem na parę technologiczną. Dzięki odpowiedniemu oczyszczeniu kondensatu zużycie wody pitnej może zostać istotnie ograniczone.
Rezultaty
Redukcja zużycia wody pitnej o 5% oraz ładunku ChZT o 6% dzięki zoptymalizowanemu oczyszczaniu ścieków
Znaczące ograniczenie emisji CO₂ dzięki nowej koncepcji odzysku ciepła
Wyzwanie klienta
Koszty zakupu wody świeżej rosną, a lokalna dostępność zasobów staje się coraz mniej pewna. Jednocześnie wymagania regulacyjne dotyczące odprowadzania ścieków stale rosną i ulegają zaostrzeniu. DMK dostrzega konieczność zwiększenia efektywności gospodarowania wodą jako kluczowy element wkładu w zrównoważoną, klimatycznie neutralną przyszłość.
Realizacja
W ramach systemu odzysku ciepła kondensat pary o temperaturze około 50 °C, powstający w trakcie suszenia, jest poddawany oczyszczaniu i kierowany z powrotem do procesu wytwarzania pary. Dodatkowo zoptymalizowano proces oczyszczania ścieków w obszarze redukcji ładunku ChZT oraz usprawniono systemy CIP, poprawiając efektywność całego układu.