Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Panel do analizy wody pitnej w Grand Belfort we Francji

Wiarygodny, modułowy system do ciągłego monitorowania jakości wody

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej, niektóre parametry analityczne są kluczowe i odgrywają główną rolę w monitorowaniu skuteczności procesu uzdatniania. Dlatego nieuniknione jest ciągłe monitorowanie tych parametrów na różnych etapach produkcji wody pitnej. Obejmują one monitorowanie chloru, mętności, tlenu rozpuszczonego i przewodności, w zależności od procesu remineralizacji przeprowadzanego w instalacji procesowej.

Stacja uzdatniania wody w Belfort we Francji ©Endress+Hauser

Stacja uzdatniania wody pitnej Grand Belfort we Francji

Informacja o instalacji i uruchomieniu paneli do analizy fizykochemicznej Endress+Hauser w zakładzie wody pitnej w Grand Belfort

Wyniki

  • Rozwiązanie "szyte na miarę", dostosowane do potrzeb regionalnych

  • Oszczędność czasu i wzrost wydajności dzięki monitorowaniu istotnych parametrów w czasie rzeczywistym

  • Ograniczenie strat wody pomimo instalacji układu na bypassie

  • Zgodność z normami jakości wody wymaganymi przez ustawodawstwo francuskie

Panele analityczne spełniają wszystkie wymagania stawiane przez wodociągi w Belfort

Zależało nam na urządzeniach zdolnych do generowania alarmów, zapewniających stałą komunikację i, co najważniejsze, ostrzegających nas w przypadku wystąpienia problemu z parametrem.

Laurent Godot, Manager
Stacja wody pitnej w Grand Belfort

Początkowa sytuacja w Belfort

Zakład produkcji wody pitnej w Grand Belfort dostarcza wodę pitną do ponad 18 750 gospodarstw domowych w zachodniej Francji, co oznacza, że niedopuszczalne są naruszenia wymagań prawnych związanych z jakością wody. Panele analityczne Endress+Hauser stanowią dopasowane rozwiązanie, które w pełni spełnia potrzeby zakładu w zakresie niezawodnych urządzeń połączonych w sieć, możliwości generowania alarmów oraz bezpośredniego monitorowania produkcji wody pitnej.

Nasze rozwiązanie

Wyposażony w jedenaście paneli analitycznych proces produkcji wody pitnej w zakładzie w Grand Belfort jest bardzo dokładnie monitorowany przez zestaw zainstalowanych czujników pomiarowych. Panele oferują unikalne rozwiązanie gwarantujące w czasie rzeczywistym prawidłowy przebieg procesu uzdatniania wody. Zostały one stworzone specjalnie dla każdej stacji. Czujniki zostały zainstalowane tak, aby umożliwić monitorowanie kluczowych parametrów na każdym etapie procesu oczyszczania.