Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Seria RN: Solidne i wiarygodne przetwarzanie i kondycjonowanie sygnałów

Nowe komponenty interfejsów do bezpiecznego zasilania, przełączania i podwajania sygnałów w systemach bezpieczeństwa

Data publikacji: 15.09.2021

Inteligentne zasilanie

Inteligentne funkcje, takie jak NAMUR konwersja sygnału, monitorowanie uszkodzeń linii, galwaniczna izolacja sygnału, podwajanie sygnału, wzmocnienie sygnału wyjściowego z dwukierunkową transparentnością komunikacji HART zapewnia operatorom kontrolę i elastyczność w systemach o dowolnej skali, chroniąc zasoby i zapewniając integralność sygnału pomiarowego w tym procesie.

Przegląd produktów serii RN

  • RN22: (RN42*): Aktywna/pasywna bariera, duplikator sygnału

  • RLN22: (RLN42*): Wzmacniacz separujący NAMUR

  • RNO22: Wzmacniacz separujący sygnał wyjściowy

  • RNB22: Zasilacz systemowy (pojedynczy lub redundantny)

  • RNF22: Moduł zasilania i sygnalizacji błędów

* wariant dla szerokiego zakresu napięć zasilania (24-230 V AC/DC), dostępny w IV kwartale 2021 r

Typowe scenariusze zastosowańowań

Przyrządy 2- oraz 4-przewodowe (4...20 mA) (np.Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)

  • RN22 aktywna bariera, zasilanie czujnika z transparentnością HART

Przyrządy zarządzające danymi (np. Memograph M RSG45)

  • RN22 powielacz sygnału

Punktowe sygnalizatory poziomu (np.Liquiphant FTL51)

  • RLN22 lub RLN42 Wzmacniacz separujący NAMUR

Komponenty aktywne (np. zawory regulacyjne, siłowniki)

  • RNO22 Wzmacniacz separujący sygnału wyjściowego

RNB22 230 V/110 VAC do 24 VDCzasilacz systemowy

  • RNF22 Moduł zasilania i sygnalizacji błędu

Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

Wszystkie moduły interfejsów serii RN doskonale integrują się z urządzeniami Endress+Hauser i równie dobrze współpracują z urządzeniami innych producentów. Kompaktowe obudowy, zajmujące jedynie 12,5 mm szerokości, z maksymalnie dwoma kanałami są gotowe do montażu na standardowych szynach DIN w szafach sterowniczych.

Niezależnie od branży, nasza oferta promuje prostotę na każdym kroku: od łatwego wyboru i dostawy, po instalację, uruchomienie, rozwiązywanie problemów i serwis na wszystkich etapach cyklu życia.

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.