Endress+Hauser wprowadza na rynek nową gamę czujników radarowych Micropilot 80 GHz. Podczas opracowywania projektowania modeli Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B i FMR67B mieliśmy na uwadze przede wszystkim wymagania klienta. Nowe urządzenia sprawdzą się w przypadku dużych wyzwań projektowych, takich jak trudno dostępne punkty pomiarowe, zapylenie lub wysokie temperatury procesu. Z kolei kreatory obsługiwane z poziomu aplikacji SmartBlue ułatwią korzystanie z czujników.
Oprócz sprawdzonych cyfrowych protokołów komunikacyjnych, takich jak HART czy Profibus, czujniki nowej generacji korzystają również z innowacyjnych technologii komunikacyjnych, takich jak Ethernet-APL. Wyjątkowa wydajność pomiarowa nowego układu mikroprocesorowego w połączeniu z funkcją monitorowania Heartbeat Technology pomaga zwiększyć produktywność. Nowe radary z serii Micropilot oferują rozwiązania, które sprawiają, że nadzór nad procesami produkcyjnymi stał się łatwiejszy, a same procesy bardziej wydajne i bezpieczne.
Łatwość obsługi pod każdym względem
Radarowe czujniki poziomu nowej generacji 80 GHz sprawdzą się w praktycznie każdej aplikacji. Dzięki kompaktowej konstrukcji czujnik może być stosowany nawet w przypadku ograniczonych przestrzeni montażowych. Dostępne są również wersje odpowiednie do użytku w trudnych warunkach procesowych, takich jak obecność mediów agresywnych chemicznie lub w wysokich temperaturach. Uruchomienie i obsługa urządzeń z serii Micropilot jest proste i intuicyjne. Użytkownik może skorzystać z intuicyjnych kreatorów, dzięki czemu unika błędów i nie musi odbywać specjalistycznych szkoleń.
Konfiguracja parametrów i późniejsze testy sprawdzające są również prowadzone za pomocą aplikacji. Dzięki interfejsowi Bluetooth® urządzeniami można wygodnie sterować zdalnie za pomocą aplikacji SmartBlue. W połączeniu z funkcją diagnostyki predykcyjnej Heartbeat Technology procesy można monitorować w sposób ciągły, a weryfikacje przeprowadza się w czasie krótszym niż trzy minuty bez konieczności wstrzymywania procesu. Ponadto czujniki korzystają z różnych opcji komunikacji cyfrowej, takich jak protokoły Ethernet-APL, Profibus PA i HART.
Nowe opcje w zakresie komunikacji wraz z odświeżonym interfejsem użytkownika i kreatorami ułatwiają obsługę urządzenia pod każdym względem. Dzięki pamięci HistoROM, przechowującej dane konfiguracyjne urządzenia, parametry punktu pomiarowego są przesyłane podczas wymiany elektroniki do nowego czujnika. Naprawa urządzenia przebiega więc szybko i sprawnie.
Maksymalne bezpieczeństwo personelu, zakładów i procesów
Błędy systematyczne, niezamierzone błędy podczas użytkowania i anomalie procesowe stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. Nowa rodzina czujników radarowych Micropilot spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Zostały one opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508 oraz z wykorzystaniem dwudziestoletniego doświadczenia Endress+Hauser w zakresie SIL. Dlatego urządzenia te mogą być stosowane w instalacjach SIL2 lub SIL3, na przykład z redundancją homogeniczną.
Ponadto przyjazne kreatory, prowadzące użytkownika krok po kroku przez uruchomienie, konfigurację parametrów czy testy SIL, zapobiegają powstawaniu błędów systematycznych i zwiększają bezpieczeństwo instalacji. Dzięki zastosowaniu interfejsu Bluetooth urządzeń może być prowadzona zdalnie spoza strefy zagrożenia za pośrednictwem aplikacji SmartBlue. Innowacyjna opcja komunikacji - protokół Ethernet-APL - daje możliwość monitorowania i obsługi urządzenia za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW. Nowy kolorowy wyświetlacz zapewnia rozpoznawanie stanu urządzenia przez zmianę koloru z zielonego na czerwony w przypadku błędu.
Podnosi to bezpieczeństwo instalacji i daje możliwość prowadzenia szybkiego przeglądu stanu urządzeń. Inną funkcją zaprojektowaną w celu wyeliminowania błędów systematycznych jest automatycznie generowana suma kontrolna (CRC), obliczana na podstawie wszystkich parametrów związanych z bezpieczeństwem i odnotowywana w raporcie z testu. Na jej podstawie można zidentyfikować zmiany w poszczególnych parametrach. Dzięki temu wystarczy „rzut oka”, by stwierdzić, czy parametr został zmieniony, a tym samym znacznie przyspieszyć inspekcję.
Zwiększona wydajność i wyjątkowa dokładność pomiaru
Seria czujników Micropilot 80 GHz oferuje nie tylko najwyższy poziom bezpieczeństwa i wyjątkową dokładność pomiarów, lecz także zwiększa wydajność procesów przemysłowych. Heartbeat Technology opracowana przez Endress+Hauser zapewnia wyższą skuteczność pomiarową oraz daje możliwość zwiększenia wydajności. Dostarczane dane diagnostyczne i monitorujące są niezawodne, a dzięki ciągłemu monitoringowi zmian takich, jak powstawanie piany czy gromadzenie osadu, możliwe jest wdrożenie prawdziwej konserwacji predykcyjnej. Weryfikację urządzenia można przeprowadzić w mniej niż trzy minuty bez konieczności demontażu i przerywania procesu.
Opatentowany wskaźnik dokładności radaru (RAI) w połączeniu z weryfikacją Heartbeat Technology pozwala na identyfikowalną weryfikację zgodnie z normą ISO 9001, co znacznie ogranicza nakład pracy, a także koszty związane z kalibracją i dokumentacją. Dodatkową korzyścią jest wydłużenie odstępów między kalibracjami. Najnowocześniejsze protokoły komunikacyjnej, jak np. Profibus PA, HART i innowacyjne rozwiązanie Ethernet-APL, dodatkowo zwiększają dostępność instalacji. Dzięki łatwej integracji z systemami zarządzania zasobami i inteligentnej autodiagnostyce można w dużej mierze uniknąć przestojów i zwiększyć produkcję.