iTEMP TMT31 - przetwornik temperatury dla czujników RTD i z wyjściem 4-20mA w nowej odsłonie!
Przetwornik głowicowy z wyjściem 4-20mA do czujników Pt100/Pt1000 zapewnia maksymalną łatwość obsługi, wysokie bezpieczeństwo, wiarygodność i dokładność pomiaru.
Doskonały do podstawowych aplikacji pomiarowych! Nowo opracowany przetwornik temperatury iTEMP TMT31 z analogowym wyjściem sygnałowym 4-20mA charakteryzuje się wysoką stabilnością długoterminową, wysoką dokładnością i łatwością obsługi, jako podstawa wiarygodnych pomiarów temperatury w automatyzacji procesów.
Przetworniki temperatury to ważne ogniwo pomiędzy czujnikami temperatury medium procesowego a systemami automatyki, zapewniające niezawodność i stabilność układów sterowania procesem technologicznym.
Aby w jak największym stopniu zmniejszyć nakład pracy podczas uruchomienia, konfiguracji i konserwacji przyrządu, przetwornik można zamówić jako skonfigurowany fabrycznie lub parametryzować w punkcie pomiarowym za pomocą zainstalowanego na laptopie lub tablecie bezpłatnego oprogramowania obsługowego, np. FieldCare lub DeviceCare oferowanego przez Endress+Hauser. Niezbędny do tego zestaw do konfiguracji, np. TXU10 lub adapter Commubox FXA291, są również dostępne w Endress+Hauser jako akcesoria.
Zalety stosowania zacisków wtykowych
Zastosowanie zacisków wtykowych umożliwia skrócenie czasu podłączenia aż o 85% podczas uruchomienia przetwornika temperatury. Umożliwia to 10-krotnie szybsze podłączenie, w połączeniu z najwyższą jakością , wszystko to za przystępną cenę! W krótkim filmie pokazujemy korzyści tego rozwiązania. Dla tych, którzy preferują sprawdzone zaciski śrubowe, zoptymalizowaliśmy ich konstrukcję, aby ułatwić podłączenie. Trwałe pokrycia antykorozyjne zapewniają najwyższą jakość połączeń i niezawodność transmisji wartości mierzonych dla obu wersji styków.
Wysoka niezawodność procesu
Przetwornik temperatury iTEMP TMT31 współpracuje z czujnikami typu Pt100 (IEC/GOST/JIS) i Pt1000 (IEC), posiada dopuszczenie do pracy w Strefie 2 / Div. 2 zagrożenia wybuchem (nieiskrzący). Opcjonalnie, istnieje możliwość linearyzacji charakterystyki podłączonego czujnika RTD w przetworniku za pomocą współczynników Callendar-Van Dusen (CvD), co dodatkowo zwiększa dokładność pomiarów temperatury całego układu.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie produktowej przetwornika iTEMP TMT31.