Zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość
Endress+Hauser dołącza do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru
Dołączając do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, Endress+Hauser wspiera rozwój czystego i konkurencyjnego przemysłu wodorowego w Europie. Celem jest osiągnięcie neutralnego poziomu emisji CO2 w przemyśle przetwórczym do połowy tego stulecia poprzez wprowadzenie technologii wodorowych. Współpracując z innymi partnerami przemysłowymi, Endress+Hauser chce wspierać wysiłki podejmowane w kierunku zrównoważonej przyszłości.
Ekologiczny wodór jest uważany za jeden z najważniejszych elementów dekarbonizacji w wielu sektorach i kluczowy element transformacji energetycznej. Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru będzie odgrywał zasadniczą rolę w realizacji unijnej strategii wodorowej. “Poprzez nasze członkostwo chcemy wspierać inicjatywy mające na celu dekarbonizację i osiągnięcie celów klimatycznych, aby wnieść aktywny wkład w zrównoważoną przyszłość" - powiedział Paul Borggreve, Dyrektor Korporacyjny ds. Marketingu w Grupie Endress+Hauser.
Cenny wkład w zrównoważony rozwój
Sojusz, będący inicjatywą Komisji Europejskiej, skupia przedstawicieli przemysłu, nauki, władz i sektora prywatnego w celu zmobilizowania zasobów i opracowania programu inwestycyjnego promującego produkcję i wykorzystanie wodoru ze źródeł odnawialnych oraz stworzenia konkretnych projektów, tworząc w ten sposób podstawy zrównoważonego i konkurencyjnego ekosystemu wodorowego w UE.
Wodór, najbardziej praktyczna alternatywa dla paliw kopalnych, może umożliwić przejście na neutralną pod względem emisji CO2 przyszłość w wielu sektorach. Dotyczy to przemysłu naftowego i gazowego, chemicznego, a także produkcji stali i cementu, gdzie unikanie emisji jest szczególnie trudne. “Ekologiczny wodór jest kluczowym elementem przemian energetycznych" - dodaje Jens Hundrieser, Regionalny Dyrektor Sektora Energii i Metali na Europę.
Kompleksowa oferta dla zastosowań związanych z wodorem
Endress+Hauser posiada bogatą ofertę produktów dla krytycznych punktów pomiarowych w procesach produkcji, magazynowania i utylizacji wodoru. Należą do nich laserowe analizatory gazów do określania ich jakości, przepływomierze oraz pomiary poziomu w zbiornikach ciekłego wodoru.
Przyrządy Endress+Hauser spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa procesowego i środowiskowego. Zastosowania wodorowe wymagają między innymi przyrządów, które są odporne na wysokie ciśnienie procesowe przekraczające 1000 barów lub ekstremalne temperatury sięgające -253 stopni Celsjusza. “Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru pozwala nam uczyć się razem z naszymi partnerami i nadal ulepszać naszą ofertę produktów i rozwiązań dla przemysłu wodorowego" - mówi Paul Borggreve
Przeczytaj na podobny temat
Do pobrania
-
EH_2022-03-29_Hydrogen.zip
Rozmiar pliku:
8 MB
Nazwa pliku:
EH_2022-03-29_Hydrogen.zip