Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser buduje fundamenty przyszłości

Firma tworzy więcej miejsca na produkcję przepływomierzy oraz rozwój rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.

Data publikacji: 01.07.2022

Endress+Hauser Flow

-

Od ponad 45 lat Endress+Hauser Flow zajmuje pozycję lidera w dziedzinie przemysłowych technologii pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary. Firma, która wspiera klientów dostarczając zaawansowane, dostosowane do ich potrzeb przyrządy pomiarowe - od pojedynczych punktów pomiarowych z możliwością komunikacji do kompletnych rozwiązań dla systemów sterowania procesami wysokiego poziomu - zatrudnia ponad 2 340 osób w siedmiu lokalizacjach w Szwajcarii, Francji, Indianie (USA), Indiach, Chinach, Brazylii i Niemczech.

Endress+Hauser kontynuuje swoją drogę rozwoju. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pracowników w zakładzie w Reinach w szwajcarskim kantonie Bazylea-Landschaft wzrosła o 20% do ponad 2000.

Jednocześnie znacząco wzrosła liczba produkowanych jednostek i rozszerzyła się oferta rozwiązań cyfrowych. Aby równocześnie sprostać nowym wymaganiom środowiska pracy, kształcenia zawodowego i cyfryzacji, specjalista w dziedzinie technologii pomiarów i automatyki zainwestował 60 milionów franków szwajcarskich w kampus w Reinach.

Po rozpoczęciu prac nad fundamentami w 2019 roku, Endress+Hauser będzie świętował otwarcie prawie 150-metrowego budynku w Reinach 1 lipca 2022 roku. Plan budowy obejmował wykorzystanie dostępnych nieruchomości oraz istniejącego budynku przy Kägenstrasse. Nowy obiekt, który ma ponad 25 000 metrów kwadratowych powierzchni, co odpowiada mniej więcej czterem boiskom piłkarskim, został zbudowany przy użyciu 19 000 metrów sześciennych betonu i 2200 ton stali zbrojeniowej oraz innych materiałów.

W nowym budynku mieści się Endress+Hauser Flow, centrum produktowe dla technologii pomiaru przepływu, jak również Endress+Hauser Digital Solutions, które jest odpowiedzialne w ramach Grupy za wszystkie kwestie związane z cyfrowymi rozwiązaniami w zakresie komunikacji i automatyki. Pierwsi pracownicy już rozpoczęli pracę w nowym obiekcie.

Rozwój produkcji i dodatkowe miejsca pracy

Dzięki nowemu budynkowi Endress+Hauser odpowiada na ciągłe zapotrzebowanie na wysokiej jakości oprzyrządowanie i rozwiązania dla środowisk Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) w przemyśle procesowym. Ciecze i gazy muszą być zawsze monitorowane, mierzone i rozliczane z dużą dokładnością. Jest to spowodowane m.in. coraz bardziej rygorystycznymi przepisami oraz rosnącymi wymaganiami dotyczącymi jakości i ochrony środowiska na całym świecie.

Endress+Hauser Flow zareagował na ten rozwój, rozszerzył swoje portfolio i w ciągu ostatniej dekady podwoił liczbę produkowanych jednostek. Konsekwencją tego jest ciągłe zwiększanie zdolności produkcyjnych i tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Dzięki najnowszym osiągnięciom firma rodzinna wyraźnie angażuje się w działalność w Reinach i regionie Bazylei, gdzie Grupa jest mocno zakorzeniona.

Koncentracja na współpracy

W wyniku rozbudowy około 1 050 pracowników przeniesie się do wszystkich budynków. Dodatkowa przestrzeń pozwoli na stworzenie większej ilości wspólnie wykorzystywanych miejsc pracy. “W duchu "Nowej Pracy" wdrażamy pracę opartą na działaniach. Różne obszary robocze będą dostępne dla różnych działań, co oznacza, że nasi pracownicy będą mogli wybrać przestrzeń najlepiej dostosowaną do ich indywidualnych zadań", mówi Mirko Lehmann, Dyrektor Zarządzający Endress+Hauser Flow.

Specjalne strefy pracy zespołowej, takie jak Laboratoria Innowacji lub strefy projektowe, oferują różnym działom możliwość współpracy nad długoterminowymi projektami. Pracownicy mogą wybrać pomiędzy stałym a wspólnym biurkiem. Jasne, przyjazne pomieszczenia i nowoczesna infrastruktura mają również pozytywny wpływ na środowisko pracy.

Środowisko szkoleniowe sprzyjające uczeniu się

Dla Endress+Hauser tworzenie fundamentów dla przyszłości oznacza również inwestowanie w pracowników jutra. Nowy budynek przenosi szkolenia i edukację w samo centrum działań i oferuje wystarczającą ilość miejsca na obszary sprzyjające nauce z warsztatami, laboratoriami i salami szkoleniowymi. W ten sposób umożliwia zwiększenie liczby miejsc dla praktykantów i rozwój ich kariery zawodowej.

Do tej pory zostało przeszkolonych 43 praktykantów w ośmiu obszarach. Od sierpnia prawie 50 praktykantów będzie się szkolić w 11 zawodach. Liczba ta ma wzrosnąć w ciągu najbliższych pięciu lat.

Około 4000 odwiedzających rocznie może cieszyć się z nowej koncepcji gościnności i zwiedzania zakładu. Koncepcja ta obejmuje przeprojektowaną recepcję i nowe centrum dla zwiedzających, w tym "Flow Experience", zintegrowaną strefę o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, w której można zapoznać się z marką Endress+Hauser i ofertą przepływomierzy przed zwiedzaniem zakładu.

Koncepcja zrównoważonej energii

Endress+Hauser wykorzystuje nowy budynek, aby jeszcze lepiej dostosować swój rozwój biznesowy do odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. W świetle celu strategii zrównoważonego rozwoju Endress+Hauser Flow, jakim jest eksploatacja budynków w Reinach w sposób neutralny pod względem emisji CO2-do roku 2030, dużą wagę przywiązuje się do przyjaznego dla klimatu zarządzania obiektami.

W ramach koncepcji energetycznej, na przykład, ciepło odpadowe jest magazynowane w zbiorniku warstwowym na ciepłą wodę, a następnie wykorzystywane do ogrzewania. Kompleksowy system monitorowania energii wykorzystujący urządzenia z własnej oferty firmy pomaga również stale optymalizować pracę budynków.

Na dachu nowego budynku zainstalowano duże systemy fotowoltaiczne, których moc szczytowa wynosi 365 kilowatów, co wystarcza na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną około 75 domów jednorodzinnych. W Reinach Endress+Hauser posiada obecnie systemy fotowoltaiczne o powierzchni ponad 3700 metrów kwadratowych i łącznej mocy szczytowej około 1 megawata, co czyni firmę jednym z największych producentów energii słonecznej w regionie Bazylei.

Na dachu znajdują się również dwie kolonie pszczół oraz różnorodne, przyjazne im kwiaty. Projekt ten przyczynia się do zachowania bioróżnorodności, ponieważ te małe owady są uważane za najważniejszych zapylaczy roślin w Europie Środkowej.

Do pobrania

    EH_2022-01-07_Reinach.zip

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt