Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Analizator kolorymetryczny - Liquiline System CA80SI

Analizator krzemionki zapewnia wysoko precyzyjną analizę krzemionki on-line, zapewniając niezawodność i niskie nakłady obsługi.

Data publikacji: 19.11.2019

Bezpieczeństwo instalacji w Elektrownii

Pomiary krzemionki, w wodzie zasilającej kotły, zapobiegają jej przenoszeniu do pary. Pozwalają utrzymać optymalną efektywność cieplną, ponieważ orurowanie kotłów nie jest wówczas narażone na zanieczyszczenie i odkładanie złogów. Dodatkowo, optymalizowane są cykle odmulania i przepłukiwania. Przy wymiennikach jonowych, obecność krzemionki umożliwia wczesne wykrywanie potrzeby obsługi serwisowej, ponieważ jest ona jednym z pierwszych jonów przebijających złoże wymiennika. Monitoring krzemionki, na powrocie wody zasilającej z kondensatora, pozwala na wczesne wykrycie przecieków.

Maksymalne dopuszczalne stężenia krzemionki w wodzie zasilającej, są bardzo często częścią oficjalnej umowy, pomiędzy dostawcami mediów a operatorami zakładu. Analizator krzemionki Liquiline System CA80SI dostarcza wartości pomiarowe online, bezpośrednio porównywalne z wartościami laboratoryjnymi. W urządzeniu pomiarowym wykorzystywana jest standardowa metoda heteropolowa niebieska. Dodatkowo, analizator krzemionki oferuje szczegółowe logi danych, pomagające w rzetelnym dokumentowaniu jakości wody, w określonych umową limitach.

Zwiększona dostępność

Analizatory krzemionki Liquiline System CA80SI używają kombinacji pompek perystaltycznych i kropelkowych, dzięki czemu ich praca jest niezawodna. Funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznego czyszczenia gwarantują pewną, rzetelną pracę w wydłużonym interwale czasu. Bez potrzeby manualnej interwencji. Zintegrowany webserwer daje możliwość zdalnego dostępu z błyskawiczną analizą ewentualnych zaburzeń w procesie, i podjęcie właściwych działań zaradczych. Te czynniki razem powodują wzrost dostępności zakładu i jego większą produktywność.

Elastyczność w przyszłości

Analizator krzemionki oferuje gładką integrację, z praktycznie wszystkimi systemami kontroli procesów, poprzez Modbus, PROFIBUS lub EtherNet/IP. Analizator może posiadać sekwenser do poboru próbek, z aż 6 strumieniami procesowymi, np. z kotła, wymiennika jonowego lub linii przygotowania wody zasilającej. Ponadto, do analizatora można podłączyć maksymalnie aż 4 czujniki Memosens, rozszerzając urządzenie do kompletnej stacji pomiarowej. Ze względu na elastyczność urządzenia, perspektywiczna adaptacja do zmian lub modyfikacja względem przyszłych potrzeb będzie niesłychanie prosta.

Do pobrania

    Katalog Nowości 2020.pdf

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Do you want to receive invitations to Endress+Hauser (digital or live) press events? 

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.