Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Każdy użytkownik szuka sposobów na wprowadzenie konserwacji predykcyjnej i uniknięcie nieplanowanego przestoju systemu. Jako wiodący dostawca przyrządów pomiarowych do zastosowań przemysłowych, Endress+Hauser chce zaoferować obecnym i przyszłym klientom rozwiązania, które wykorzystują niewykorzystany potencjał w swoich urządzeniach terenowych.
Chociaż dane już istnieją, aplikacja Netilion umożliwia użytkownikom czerpanie z nich korzysci. Z opartym na chmurze ekosystemem Endress+Hauser prezentuje inteligentne i połączone aplikacje dla Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
Endress + Hauser oferuje szeroką gamę urządzeń wyposażonych w Heartbeat Technology, technologię zapewniającą wysoki poziom dostępności systemu przy minimalnym wysiłku. Zintegrowany system zapewnia zwięzłe, ustandaryzowane powiadomienia diagnostyczne i dane monitorowania, które umożliwiają użytkownikom precyzyjne serwisowanie i utrzymywanie systemów w gotowości.
W połączeniu z aplikacjami Netilion dane te umożliwiają konserwację predykcyjną. Zgromadzone dane dostarczają również informacji o niezawodności operacyjnej i bezpieczeństwie procesu. Ponieważ przyrządy automatycznie monitorują swój stan, można ograniczyć ręczne cykle kontroli.
Jednym z najważniejszych produktów na targach Hannover Messe będzie nowy Liquiphant FTL51B, który oparty jest na technologii sprawdzonych przełączników Liquiphant z kamertonem. Ten solidny przełącznik poziomu jest odpowiedni do stosowania ze wszystkimi cieczami, a także wyposażony został w zintegrowaną technologię Heartbeat, która dokumentuje działanie bez usuwania rządzenia z instalacji lub przerywania jego pracy.
Kolejnym nowym produktem wyposażonym w technologię Heartbeat jest Gammapilot FMG50, radiometryczny przetwornik poziomu, który można zastosować tam, gdzie inne zasady pomiaru działają w sposób ograniczony. Dodatkowymi atrakcjami, które goście będą mogli sprawdzić na stoisku wystawowym Endress+Hauser, jest przepływomierz Proline 300/500 i nowy czujnik przepływuPromass A do pomiaru mniejszych przepływów, który jest również dostępny w technologii dwuprzewodowej.
Dzięki koncepcji 113 GHz Endress+Hauser pokazuje również, że oferuje odpowiednią częstotliwość dla każdego zastosowania w pomiarach poziomu, opartym na radarach.
Odwiedź nasze stoisko C43 w hali 11 i poznaj wszystkie nowości i innowacje od Endress+Hauser. Czekamy na ciebie.
Sprawdź nasz przewodnik po targach i sprawdź wszystkie potrzebne informacje na swoim smartfonie https://eh.events/hmi_en/
Rozmiar pliku: |
1.1 MB |
Nazwa pliku: |
EH_2019-02-12_Hanover Fair.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global