Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Kompaktowy termometr z komunikacją IO-Link i 4…20 mA

Stanowi doskonałą propozycję dla pomiarów w ograniczonych przestrzeniach lub wymagających zunifikowanych rozwiązań w zabudowie aparaturowej, szczególnie do zastosowań higienicznych.

Data publikacji: 11.02.2020

iTHERM CompactLine TM311 mierzy temperaturę za pomocą czujnika Pt100 (klasa A, układ 4-przewodowy). W wersji z wbudowanym przetwornikiem, konwertuje sygnał wejściowy Pt100 na standardowy sygnał analogowy 4…20 mA lub podaje informację w postaci cyfrowej, zgodnie z protokołem IO-Link. Tryb pracy: cyfrowy lub analogowy (IO-Link lub 4 do 20 mA) wykrywany jest automatycznie przez przetwornik w momencie podłączenia przewodów sygnałowych. Urządzenie posiada zakres mierzonych temperatur od -50°C do 200°C.

Termometr Endress+Hauser iTHERM CompactLine TM311 łączy w sobie następujące cechy:

  • kompaktową konstrukcję w całości wykonaną ze stali kwasoodpornej;

  • wyjątkowo krótki czas reakcji;

  • najwyższą dokładność pomiaru nawet przy krótkich długościach zanurzenia.

iTHERM CompactLine TM311 jest najnowszym produktem w ofercie E-direct, która zapewnia naszym Klientom:

  • prostotę wyboru i konfiguracji urządzeń w sklepie www.e-direct.endress.com;

  • wysoką jakość - przyrządy spełniają najwyższe standardy jakości Endress+Hauser;

  • przejrzystą zasadę rabatowania - ceny spadają wraz z ilością zamawianych sztuk;

  • szybką dostawę.

Zapraszamy do wyboru produktu i złożenia zamówienia na stronie: www.e-direct.endress.com/tm311

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.