Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ekonomiczny. Niezawodny. Doskonały.

Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18 - idealny dla branży spożywczej

Szybkość i dokładność pomiaru to kluczowe czynniki często decydujące o doborze aparatury pomiarowej w branży spożywczej. W trakcie procesów czyszczenia instalacji środkami chemicznymi CIP bardzo dużego znaczenia nabiera również czas reakcji czujnika na zmianę w stężeniu medium. W porfolio Endress+Hauser posiadamy produkt idealnie odpowiadający bieżącym potrzebom prowadzenia procesów technologicznych. Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18 spełnia najwyższe wymagania branży.

Korzyści

  • Błyskawiczna realizacja zamówienia – dostawa nawet w 24 godziny

  • Krótki czas odpowiedzi przewodności i temperatury

  • Przełączanie zakresów pomiarowych – zastosowanie w różnych aplikacjach

  • Stopień ochrony IP69K – możliwość mycia myjką ciśnieniową

Solidność wykonania

Specjalna konstrukcja urządzenia oraz obudowa ze stali kwasoodpornej zapewniają wyjątkową odporność na niekorzystne warunki, takie jak wilgotność lub drgania instalacji. Smartec CLD18 posiada czujnik wykonany z PEEK (higieniczny, z certyfikatem EN 1935/2004), ma szeroki wybór przyłączy procesowych oraz możliwość przełączania zakresów pomiarowych (MRS).

Dokładność pomiaru

Ze względu na dynamikę produkcji oraz procesów towarzyszących, jak czyszczenie CIP, krótki czas odpowiedzi (wysoka responsywność układów pomiarowych) jest parametrem determinującym nadążanie za zmiennością przepływających w instalacji mediów. Smartec CLD18 z czasem odpowiedzi t95<1,5 sekundy i dokładnością 2% wskazywanej wartości oraz z powtarzalnością 0,5% to idealny produkt do zastosowań w branży spożywczej. Charakterystyka pomiarowa urządzenia umożliwia bardzo powtarzalne pomiary i monitoring separacji faz.

Gotowość do pracy

Urządzenia Endress+Hauser dostosowane są do szerokiej gamy przyłączy procesowych, zapewniając dodatkowe atrybuty funkcjonalności, jak np. możliwość przełączania zakresów pomiarowych, a przede wszystkim umożliwiają błyskawiczne uruchomienie. Smartec CLD18 jest dostarczany jako fabrycznie wykalibrowane, gotowe do pracy urządzenie. Wystarczy go zamontować na instalacji i dokonać ustawień zakresów dla wyjścia prądowego. Dodatkowe czynności nie muszą być podejmowane.

Zastosowanie

• Detekcja rozdziału faz woda / produkt / mieszanina czyszcząca podczas przebiegu CIP

• Rozpoznawanie produktu w trakcie napełniania butelek

• Kontrola procesu CIP: utrzymywanie określonych stężeń roztworów

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18 ©Endress+Hauser