Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

O Industry 4.0 w 9 największych miastach w Polsce

Roadshow Endress+Hauser

Cyfryzacja zakładów przemysłowych, a także korzyści z wdrożenia chmury to tematyka, którą poruszaliśmy podczas cyklu konferencji „Industry 4.0, czyli jak wdrażać cyfryzację produkcji w polskim przemyśle?”. Wykłady wzbogacone były przez mobilne wystawy - Showtruck Endress+Hauser oraz
Balluff on Board, gdzie goście mogli zobaczyć, jak w praktyce działają rozwiązania IIoT.

Warszawa, Łódź, Kraków, Chorzów, Wrocław, Szczecin, Poznań, Białystok i Gdańsk – te miasta udało nam się odwiedzić na przełomie września i października 2021 roku. Wspólnie z Andrzejem Soldatym, założycielem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Piotrem Bogdanem, ekspertem od chmury AWS, a także firmami Balluff i EATON promowaliśmy ideę Przemysłu 4.0. W wybranych lokalizacjach dołączyli do nas również partnerzy merytoryczni: Magma S.A.P., Ruland Engineering, Phoenix Contact i DB Project.

- Przemysł 4.0 to szansa na skuteczniejszą i wydajniejszą działalność przemysłową, ale dla osiągnięcia tego stanu przedsiębiorcy muszą pokonać szereg wyzwań. Wyniki badań wskazują, że jedną z kluczowych barier na tej drodze jest brak kompleksowej i rzetelnej wiedzy na temat rozwiązań Przemysłu 4.0. Inicjatywa organizatorów konferencji Industry 4.0 to „strzał w 10” dla pokonywania tej bariery.

Przedstawienie w skondensowanej formie różnych aspektów Przemysłu 4.0, omówienie i praktyczne zaprezentowanie rozwiązań z wykorzystaniem niezwykle interesujących instalacji demonstracyjnych oraz podzielenie się konkretnymi przykładami wdrożeń to unikalna wartość zaoferowana uczestnikom spotkań. Zainteresowanie prezentowaną tematyką, konkretne pytania i ciekawe dyskusje wskazują, że dostarczona dzięki konferencji wiedza inspiruje i motywuje do urzeczywistniania wizji Przemysłu 4.0 – mówi Andrzej Soldaty.

Edukacja klientów z zakresu IIoT oraz Przemysłu 4.0 to zadanie dla całej branży. Endress+Hauser zdołał zgromadzić grono doświadczonych ekspertów, którzy w sposób kompleksowy przybliżyli ideę cyfryzacji w przemyśle. Kolejne konferencje planowane są już na wiosnę 2022.

Konferencje Industry 4.0 ©Endress+Hauser
Konferencje Industry 4.0 ©Endress+Hauser

Konferencje Industry 4.0

Konferencje Industry 4.0 ©Endress+Hauser

Konferencje Industry 4.0

Konferencje Industry 4.0 ©Endress+Hauser

Konferencje Industry 4.0