Prowirl ze zintegrowanymi pomiarami ciśnienia i temperatury
Przepływomierz wirowy do transparentnego i wydajnego kosztowo zarządzania zużyciem energii w instalacjach parowych i gazowych
Kompensacja ciśnienia i temperatury — po co?
W przemyśle przetwórczym ciśnienie i temperatura pary/gazów nie są stałe. Brak kompensacji takich zmian może doprowadzić do znacznych błędów pomiarowych, a tym samym strat energii i pieniędzy. Dzięki wbudowanym (opcjonalnym) systemom pomiaru ciśnienia i temperatury przepływomierz Prowirl 200 zapewnia największą dokładność pomiaru gęstości pary oraz zawartości energii w parze wodnej. Kosztowna instalacja czterech osobnych urządzeń do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury oraz obliczania przepływu nie jest już konieczna.
Detekcja wilgotnej pary wodnej — większe bezpieczeństwo i wydajność
Para wodna w dużych ilościach jest wykorzystywana w szeregu różnych zastosowań (ogrzewanie, oczyszczanie lub doprowadzanie energii). Transfer energii cieplnej jest jednak wydajny energetycznie wyłącznie w przypadku „nasyconej pary wodnej” W wyniku usterek w układach kotłowych lub obecności kondensatu w rurach często jednak występuje „wilgotna para wodna”. Prowadzi to do poważnych konsekwencji: niewłaściwego transferu energii, niebezpiecznych uderzeń wodnych lub silnej korozji na skutek rozpuszczonych soli. Prowirl 200 jest pierwszym przepływomierzem wirowym, który może stale monitorować jakość oraz ilość pary wodnej.
Ustandaryzowana koncepcja urządzeń dwuprzewodowych
Jako innowacyjne dwuprzewodowe urządzenie pomiarowe przepływomierz Prowirl 200 bazuje na ustandaryzowanej koncepcji, która istotnie redukuje stopień skomplikowania dla użytkownika. Nowa koncepcja standaryzuje obsługę, struktury menu, oznaczenia funkcji, oprogramowanie, interfejsy, zarządzanie danymi, integrację systemów, wyświetlanie błędów, dokumentację,a także strukturę produktu. Takie innowacje zapewniają długoterminowe korzyści ekonomiczne dla klientów przez cały okres eksploatacji zakładu.
Największa na świecie odporność
Prowirl 200 jest najbardziej wytrzymałym przepływomierzem wirowym dostępnym na rynku. Pojemnościowy czujnik DSC zapewnia dokładne odczyty i najwyższą liniowość nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych. Dzięki odpowiedniemu zrównoważeniu czujnik DSC jest niewrażliwy na drgania w instalacji, gwałtowne skoki temperatury (> 150 K/s), a także uderzenia wodne, w tym uderzenia wodne wywoływane kondensacją. Długoterminowe pomiary testowe potwierdziły, że przepływomierze wirowe Prowirl nie wykazują wahań nawet po dziesiątkach lat użytkowania (współczynnik wzorcowania na cały okres eksploatacji).
Przeczytaj na podobny temat
Do pobrania
-
Od pomiaru i monitoringu do zaawansowanego zarządzania energią
Rozumiemy na czym polegają dzienne wyzwania i wymogi systemów użytkowania i zarządzania energią (Energy and Utility Managers) w całym spektrum wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji pary.
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
Informacje o parze: wytwarzanie i dystrybucja pary
Celem niniejszej broszury jest przedstawienie wyczerpujących informacji technicznych na temat pary we wszystkich jej postaciach, metodacy pomiaru jej parametrów oraz wyjaśnienie, dlaczego jest tak powszechnie wykorzystywana w procesach przemysłowych.
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku: