Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przepływomierz masowy Proline Promass Q do wymagających zastosowań

Przepływomierz Coriolisa o najwyższej dokładności pomiaru strumienia masy, objętości oraz gęstości w warunkach rzeczywistych

Data publikacji: 03.07.2017

Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną dokładność w pomiarach przepływu masy, objętości oraz gęstości, w zmiennych, rzeczywistych warunkach procesu:

  • dokładny pomiar w zastosowaniach rozliczeniowych wyrażony w jednostkach masy lub objętości – zgodnie z wymaganiami w przemyśle naftowym i gazowym,

  • najwyższa dokładność pomiaru gęstości oraz stężenia, jako miernik jakości finalnego produktu, np. w przemyśle spożywczym.

Proline Promass Q 300 ©Endress+Hauser

Przetwornik do łatwej intergracji z systemami sterowania

Promass 300/500 zapewnia bezkompromisową wydajność i dokładność. Przetwarzanie sygnału cyfrowego rozpoczyna się już w inteligentnym czujniku i stanowi podstawę pomiaru wielu parametrów procesowych. Jeden czujnik może mierzyć przepływ masy lub objętość, gęstość lub stężenie i temperaturę. Szeroka gama dostępnych protokołów cyfrowych (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) oraz uniwersalne, konfigurowalne wyjścia analogowe sprawiają, że przepływomierz Promass Q spełnia wszystkie oczekiwania w zakresie łatwej integracji z systemami sterowania spotykanymi w przemyśle.

Technologia Heartbeat — poznaj tętno swojego procesu

Wbudowana diagnostyka oraz Heartbeat Technology zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa produktu i procesu. Teraz weryfikację przepływomierza można wykonać bez demontażu i przerywania pomiaru. Sprawdzenie całego toru pomiarowego urządzenia pozwala na uniknięcie zbędnych kalibracji. Diagnostyka w trybie ciągłym sprawdza status przepływomierza, sygnalizując stany awaryjne i podając na wyświetlaczu propozycję ich eliminacji. Koncepcja zarządzania danymi (HistoROM) ułatwia wymianę części i redukuje czas przestoju. Dane wzorcowania oraz parametry przetwornika są zapisywane i automatyczne przywracane po zakończeniu konserwacji.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Bezprzewodowy dostęp do wszystkich danych urządzenia

Dwukomorowa obudowa przetwornika Proline 300 eliminuje konieczność jej otwierania elektroniki podczas montażu i uruchamiania. W przypadku potrzeby zmiany parametrów lub rozwiązywania problemów, wbudowany serwer WWW pozwala użytkownikowi połączyć się z przepływomierzem z poziomu standardowego laptopa za pośrednictwem przewodu Ethernet lub bezprzewodowo (w przypadku urządzeń obsługujących funkcję WLAN). Dostęp do serwera WWW następuje z poziomu przeglądarki internetowej. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub oprogramowania. Pełna konfiguracja może się też odbywać przez przez wyświetlacz graficzny z dotykowym interfejsem.

Wieloczęstotliwościowa technika wzbudzania drgań - dla cieczy zagazowanych.

Błędy pomiarowe, niezależnie od tego, czy są wynikiem pożądanego lub przypadkowego uwięzienia gazu w cieczy, należą już do przeszłości. Promass Q został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, pozwalające na dokładny pomiar cieczy zagazowanych i niejednorodnych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyskano poprzez zastosowanie opatentowanej techniki wzbudzania wieloczęstotliwościowego drgań nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology).

Zastosowana technika MFT pozwala dokładnie mierzyć zagazowane ciecze takie jak:

  • lody, twaróg, mleko, miód, dżem itp.

  • Lepkie, ciężkie węglowodory, płyny nasycone gazem itp.

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.