Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser spełnia najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa

Certyfikat IEC 62443-4-1 świadczy o rozwoju produktu zgodnie z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa

Poprzez swoją certyfikację TÜV Rheinland potwierdził, że procesy rozwoju oraz cykle życia produktów w Endress+Hauser spełniają wymagania międzynarodowej normy przemysłowej IEC 62443-4-1 dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Przestrzegając tych certyfikowanych wytycznych, firma zapewnia, że jej produkty przyczyniają się do niezawodności i bezpieczeństwa zakładów swoich klientów.

Przyrządy pomiarowe i komponenty Endress+Hauser zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę wielu systemów inżynierii procesowej na całym świecie. W zakładach przemysłowych i środowiskach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejszym zagadnieniem. W czasach, gdy sieci i łączność stają się coraz bardziej powszechne, konieczne jest, aby firmy chroniły swoje systemy produkcyjne i technologię automatyzacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Aby optymalnie chronić systemy produkcyjne swoich klientów, Endress+Hauser tworzy podstawy bezpiecznego działania już na etapie planowania i rozwoju swoich produktów i usług. W marcu TÜV Rheinland, jeden z wiodących dostawców usług badawczych na świecie, wydał certyfikat zgodny z normą IEC 62443-4-1 potwierdzający, że proces rozwoju produktów jak również ich cykl życia spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.

"Jest to świadectwo jakości naszej pracy, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni" - mówi Mirko Brcic, Product Security Officer w Endress+Hauser. "W świetle trwającego postępu technicznego - wystarczy pomyśleć o zaawansowanej warstwie fizycznej lub produktach IIoT - dla nas bardzo ważne jest, abyśmy nie tylko przyspieszyli cyfryzację, ale w tym samym tempie nadal zabezpieczali bezpieczeństwo naszych przyrządów i oprogramowania"

Surowe wymagania dotyczące technologii automatyzacji

Poprzez dostosowanie procesów do normy IEC 62443-4-1, Endress+Hauser zapewnia między innymi, że produkty są opracowywane od początku z uwzględnieniem wszystkich wymagań bezpieczeństwa, a dostarczane komponenty nie stwarzają zagrożeń. Do tego dochodzą inne środki, takie jak analizy i przeglądy kodu, testy penetracyjne i instalacja aktualizacji zabezpieczeń. W sumie osiem różnych obszarów definiuje, jak powinien wyglądać bezpieczny proces rozwoju produktu:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  • Specyfikacja wymogów bezpieczeństwa

  • Wytyczne dotyczące bezpiecznego projektowania

  • Wytyczne dotyczące bezpiecznego wdrażania

  • Weryfikacja i walidacja właściwości bezpieczeństwa

  • Zarządzanie podatnością na zagrożenia

  • Tworzenie i publikowanie aktualizacji zabezpieczeń

  • Dokumentacja produktów związanych z bezpieczeństwem

Silna wola innowacji

"Dzięki IEC 62443-4-1, sprawdzonemu standardowi certyfikacji w automatyce przemysłowej, zapewniamy, że wszyscy pracownicy zaangażowani w wewnętrzne procesy pracują na tym samym poziomie bezpieczeństwa. Pozwala nam to położyć kamień węgielny pod możliwość oferowania wysokiej jakości produktów pomiarowych, automatyki i IIoT dla połączonych środowisk produkcyjnych, teraz i w przyszłości" - dodaje Mirko Brcic..

Endress+Hauser ma długą tradycję inwestowania w innowacje. W ubiegłym roku IETF zarekomendowała do standaryzacji innowacyjną technologię bezpieczeństwa CPace opracowaną przez Endress+Hauser, która zapewnia chroniony hasłem dostęp do przyrządów. Liczba zgłoszeń patentowych również regularnie utrzymuje się na wysokim poziomie. Grupa posiada obecnie portfel 8 900 patentów i zgłoszeń patentowych..

Bezpieczeństwo produktów Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Przestrzegając tych certyfikowanych wytycznych, firma zapewnia, że jej produkty przyczyniają się do niezawodności i bezpieczeństwa zakładów swoich klientów.

Mirko Brcic ©Endress+Hauser

Mirko Brcic, Product Security Officer w Endress+Hauser.

Kontakt