Pierwszy samokalibrujący się termometr - iTHERM TrustSens
Pierwszy termometr z samoczynną kalibracją bez przerywania pomiaru 100% zgodności — 0% wysiłku
Kompaktowy termometr z przetwornikiem pomiarowym 4...20mA+HART
Termometr iTHERM TrustSens jest przeznaczony do kontroli higienicznych i aseptycznych procesów technologicznych w przemśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, w których wymagana jest zgodność z procedurami GMP / GHP. Materiały będące w kontakcie z medium są w pełni zgodne z wymaganiami EHEDG, 3-A i FDA.
Kalibracja termometru wykonywana jest samoczynnie podczas każdego cyklu sterylizacji lub pasteryzacji. Dla potrzeb audytu, oprogramowanie narzędziowe, np. Device Care, generuje na żądanie świadectwo wzorcowania na podstawie danych zapisanych w pamięci przetwornika.
Korzyści
Ograniczenie ryzyka i kosztów dzięki samokalibracji i technologii Heartbeat
Dyspozycyjność instalacji dzięki automatycznej i całkowicie identyfikowalnej samokalibracji w procesie
Automatyczna dokumentacja kalibracji, pamięć dla 350 samokalibracji
Certyfikat kalibracji gotowy do druku – spełnia wymogi audytorów
Natychmiastowe wykrycie niezgodności
Najwyższa dokładność pomiaru dzięki dopasowaniu czujnika do przetwornika
Zakres pomiarowy: –40 do +160 °C.
Dostępne ponad 50 przyłączy higienicznych i aseptycznych np. zaciski (Clamp), APV-Inline, Varivent, DIN11851, gwintowe.
Międzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia:
– EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA Ogólnego przeznaczenia.
Zastosowanie
Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna
Banża spożywcza
Produkcja napojów
iTHERM TrustSens, poprzez zastosowanie całkowicie automatycznej samokalibracji, wyróżnia się pośród innych termometrów. Wynikiem tego jest wysokie bezpieczeństwo produktu oraz wzrost dyspozycyjności instalacji. Ciągła weryfikacja w procesie jest zalecana w zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP / GMP - Aneks 15 od 1.10.2015).