Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
IO-Link jest uważany za uznany standard dla urządzeń pomiarowych o podstawowej funkcjonalności, oferujący takie zalety jak przejrzystość danych i dodatkowe funkcje kontrolne dzięki technologii cyfrowej.
Integracja czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link jest szczególnie popularna wśród dostawców maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Szczególnie w przypadku urządzeń stosowanych w instalacjach mediów użytkowych dobrze sprawdzają się urządzenia o podstawowych funkcjach; przyrządy z bogatym zestawem różnych funkcji niepotrzebnie zwiększyłyby złożoność i koszty.
Endress+Hauser jest wiodącym światowym dostawcą oprzyrządowania procesowego dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. “Żaden inny producent nie oferuje tak szerokiej i bogatej gamy produktów i usług. Nasze kompleksowe portfolio IO-Link wyraźnie ilustruje tę pozycję. Jako silny partner w automatyzacji procesów wspieramy naszych klientów czujnikami IO-Link w wielu obszarach zastosowań,” mówi Rob Sips, Strategic Account Manager w międzynarodowym biznesie Grupy.
Większość czujników IO-Link może być opcjonalnie wykorzystywana w trybie analogowym (4–20mA) przy prostych zmianach w konfiguracji urządzenia, co pozwala na zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych. Jeśli oprócz aktualnych parametrów procesu wymagane są dodatkowe informacje, takie jak dane diagnostyczne i serwisowe, zainstalowane urządzenie obsługujące IO-Link można po prostu przełączyć na sygnał cyfrowy.
"Chociaż IO-Link nie jest najbardziej zaawansowanym standardem komunikacyjnym dla inżynierii procesowej, technologia ta jest efektywna kosztowo i kryje w sobie ogromny potencjał dla digitalizacji instalacji procesowych," mówi Oliver Hansert z Endress+Hauser Digital Solutions.
Przyrządy Endress+Hauser z interfejsem IO-Link wspierają acykliczną transmisję pomocnych metadanych w celu zapewnienia stabilnej i efektywnej produkcji. Ponadto, inteligentny profil czujnika jest zaprojektowany z myślą o prostej inżynierii, co zmniejsza wysiłek wymagany przez operatorów instalacji do integracji czujników z ich systemami.
Endress+Hauser oferuje kompleksowe portfolio produktów z obsługą IO-Link dla wszystkich istotnych parametrów procesowych. Firma wprowadziła niedawno kompaktowy czujnik przewodności Smartec CLD18, wersje IO-Link przetworników ciśnienia PMP51, PMP55 oraz PMC51, a także przetwornik poziomu Deltapilot FMB50. Dzięki nowym urządzeniom w ofercie IO-Link klienci mogą w ekonomiczny sposób wykorzystać zalety cyfryzacji.
Dalsze informacje na temat IO-Link są dostępne na stronie: https://eh.digital/3o918U8
Rozmiar pliku: |
3 MB |
Nazwa pliku: |
EH_2012-12-09_IO-Link.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global