Przemysł 4.0: inteligentny sposób wykorzystania danych z urządzeń obiektowych #empowerthefield

Na targach SPS - Smart Production Solutions w Norymberdze firma Endress+Hauser zaprezentuje najnowsze rozwiązania dla Przemysłu 4.0

Mimo że cyfryzacja rozpoczyna się od urządzeń obiektowych, 97 procent danych pozostaje niewykorzystanych. Aparatura pomiarowa oraz dane generowane przez nią to podstawa umożliwiająca skuteczną cyfryzację systemów i procesów. Goście odwiedzający stoisko targowe Endress+Hauser dzięki prezentacjom na żywo dowiedzą się, jak mogą wykorzystać inteligentne przyrządy pomiarowe oraz platformę Netilion IIoT w chmurze, do wykorzystania potencjału tkwiącego w danych uzyskiwanych z urządzeń obiektowych do zwiększenia efektywności i oszczędności swych systemów obsługi i sterowania.

Nowe sygnalizatory Liquiphant. Większe bezpieczeństwo. Więcej Przemysłu 4.0.

Popularny sygnalizator poziomu produkcji Endress+Hauser, który potwierdził swe zalety w milionach instalacji na całym świecie, jest obecnie gotowy do obsługi technologii Przemysłu 4.0. Te sygnalizatory nowej generacji, z technologią Heartbeat opracowaną przez Endress+Hauser, pozwalają na komunikację za pomocą smartfona i tabletu poprzez łącze Bluetooth. Opracowany od podstaw zgodnie z normą PN-EN/IEC 61508, nowy sygnalizator Liquiphant może być także stosowany w aplikacjach zapewniających poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2 i SIL3.

Liquiphant FTL51B umożliwia wykorzystanie możliwości danych uzyskiwanych z pomiarów poziomu, które mogą być analizowane w chmurze Netilion IIoT. Operatorzy instalacji uzyskują ważne informacje, które można wykorzystać do optymalizacji procesów, m.in. diagnostyki predykcyjnej i zwiększenia dyspozycyjności swych systemów. Nowe sygnalizatory Liquiphant to pierwszy krok użytkownika na drodze ku cyfryzacji. Dzięki Endress+Hauser użytkownik może przygotować się do wdrożenia Przemysłu 4.0 w dowolnym momencie.

Przepływomierz ultradźwiękowy Prosonic Flow G300/500

Dzięki czujnikowi odpornemu na działanie kondensatu, przepływomierze Prosonic Flow G300/500 zapewniają wysoką dokładność pomiaru, nawet gazów wilgotnych i mokrych. Minimalne koszty montażu dzięki wbudowanemu czujnikowi ciśnienia i temperatury. Pomiar wieloparametrowy umożliwia bezpośredni pomiar i przesył wartości wyjściowych strumienia masy i objętości skorygowanej do warunków normalnych.

Wbudowana funkcja analizy gazu umożliwia także obliczenie wartości ciepła, strumienia energii, masy molowej, gęstości i lepkości gazu. Przepływomierz Prosonic Flow G300/500 posiada dopuszczenie SIL i, w połączeniu z technologią Heartbeat, zapewnia identyfikowalność kolejnych weryfikacji przyrządu bez przerywania procesu.

Mierzymy. Automatyzujemy. Rozwiązania automatyki.

Operatorom lub konstruktorom instalacji Endress+Hauser oferuje doskonałą kombinację niezawodnych produktów z specjalistyczną wiedzą w zakresie indywidualnych rozwiązań automatyki przez cały cykl życia systemu. Począwszy od doradztwa, analizy potrzeb i uruchomienia, po szkolenie pracowników - Endress+Hauser jako kompleksowy dostawca oferuje rozwiązania z zakresu analizy, obsługi terminali załadunkowych, aparatury mechanicznej, czy Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Usługa jako czynnik sukcesu – planowanie, budowa i eksploatacja

Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment usług umożliwiających operatorom instalacji wykorzystanie całego potencjału tkwiącego w ich systemach. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu, Endress+Hauser nie tylko szczyci się kompleksową wiedzą specjalistyczną w zakresie aparatury obiektowej, ale także świadczy pełną gamę usług automatyzacji procesów.

Począwszy od planowania i prac inżynierskich, zaopatrzenia, montażu i uruchomienia, po konserwację i wzorcowanie, firma oferuje usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika przez cały cykl życia systemów klienta.

Inne nowości produktowe

iTHERM ModuLine TM131 produkcji Endress+Hauser to termometr o bardzo szybkiej odpowiedzi pomiarowej, z obsługą komunikacji Bluetooth, przeznaczony do pracy w wymagających aplikacjach pomiarowych w przemyśle chemicznym. Wersja z podwójnym uszczelnieniem procesowym zapewnia całkowitą szczelność przed dostępem medium procesowego w razie uszkodzenia osłony. Pozbawiona szkła, cyfrowa elektroda pH - CPS77D to elektroda ISFET wykonana w technologii Memosens, przeznaczona do aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym i biotechnologii.

Antybakteryjny system referencyjny z odpornym na zatrucie żelem gwarantuje stabilne pomiary. Czujnik z możliwością sterylizacji gorącą parą, również w autoklawach i dodatkowo trzon wykonany z niełamliwego tworzywa (PEEK) zapewniający najwyższe bezpieczeństwo produktu. FWR30 to pierwsza sonda radarowa produkcji Endress+Hauser połączona z chmurą, przeznaczona do ciągłych pomiarów poziomu. Połączenie jest realizowane poprzez łącze bezprzewodowe, przyrząd jest komponentem ekosystemu Netilion IIoT.

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag W 300, przeznaczony specjalnie dla wymagających aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, został opracowany do niezawodnej pracy w obszarach zagrożonych wybuchem i trudnych warunków pracy. Przetwornik Gammapilot FMG50 jest przeznaczony do pomiarów poziomu i gęstości medium. Ten radiometryczny przetwornik kompaktowy jest stosowany w pomiarach rozdziału faz, sygnalizacji i ciągłych pomiarach poziomu.

Odwiedź nas na targach SPS - Smart Production Solutions w Norymberdze między 26 a 28 listopada 2019 r. (Hala 4a, stoisko 135).

Przemysł 4.0: inteligentny sposób wykorzystania danych z urządzeń obiektowych #empowerthefield ©Endress+Hauser

Podczas targów SPS - Smart Production Solutions w 2019 roku firma Endress+Hauser prezentuje najnowsze rozwiązania dla Przemysłu 4.0.

Kontakt

Do pobrania