Pierwszy na świecie przetwornik temperatury z Bluetooth

Nowe przetworniki iTEMP TMT71 i TMT72​ umożliwiają zdalny odczyt i diagnostyka w najtrudniej dostępnych punktach pomiarowych.

Stworzone zostały z myślą o gałęziach przemysłu, które wymagają dokładnego i odpornego na zakłócenia pomiaru temperatury. Przetworniki są kompatybilne z wszystkimi rodzajami czujników temperatury. Dostarczają szczegółowych informacji diagnostycznych, kluczowych dla zarządzania zasobami AKP. Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę, na temat problemów z jakimi borykają się nasi klienci, wzbogaciliśmy najnowszy model urządzenia w bezprzewodową łączność Bluetooth. W połączeniu z bezpłatna aplikacją mobilną SmartBlue, klient zyskuje możliwość zdalnej parametryzacji oraz diagnostyki przetwornika.

Korzyści

  • Bezpieczeństwo transmisji powierdzone przez prestiżowy instytut Fraunhofer AISEC.

  • Zdalne uruchomienie i obsługa, za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej SmartBlue.

  • Wygodny i intuicyjny interfejs użytkownika.

  • Zasięg do 10 metrów dla przetwornika zamontowanego w główce z oknem wyświetlacza.

  • Wyświetlacz z łączem wtykowym, dla lokalnych wskazań temperatury i statusu pomiaru.

  • Do pomiaru Z wszystkimi rodzajami czujników rezystancyjnych i termopar, kompatybilny z powszechnie używanymi systemami automatyki.

  • Najnowszy protokół HART 7 w przetworniku TMT72.

  • Wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych, np. drgań, wysokiej temperatury, pola eltromagnetycznego.

Dowiedz się więcej o przetwornikach iTEMP71 oraz iTEMP72

iTemp TMT 71 i iTEMP TMT 72 - przetwornik temperatury z Bluetooth ©Endress+Hauser