Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD72

Zwycięzca konkursu "Produkt Roku 2013" w kategorii czujniki: Deltabar FMD72

Wydawca czasopisma Control Engineering Polska zorganizował konkurs "Produkt Roku", którego celem jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych. W pierwszym etapie, ocenie przez jury poddawane były: innowacyjność, przydatność, łatwość w użyciu oraz zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu. Następnie czytelnicy Control Engineering mogli nagradzać głosami produkty automatyki w 22 kategoriach, wybierając najlepsze z nich. Głosowanie odbyło się od 10 lutego do 6 marca 2014. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 26 marca 2014 podczas targów w Warszawie.

Niezawodny

  • Usuwa błąd pomiaru spowodowany zmianą temperatury otoczenia — nawet w 95%

  • Ceramiczna cela pomiarowa z detekcją uszkodzenia membrany

  • Pomiar różnicy ciśnień, nadciśnienia i temperatury czujnika w pojedynczym urządzeniu — odczyt za pomocą HART®

  • Ciągłe wskazanie stanu zdrowia całego systemu za pomocą diagnostyki HART®

  • Szybsza odpowiedź pomiarowa niż w tradycyjnych układach z kapilarami — nawet 10-krotnie szybsza!

  • Standardowe podłączenie elektryczne pozwalające na łatwy montaż.

Bezpieczny

  • Eliminuje nieszczelności rurek impulsowych i ich połączeń występujące w tradycyjnych układach mechanicznych

  • Wyklucza możliwość kondensacji (błędy suchej rurki impulsowej) lub parowania (błędy mokrej rurki impulsowej) w rurce impulsowej pomiaru nadciśnienia

  • Likwiduje ryzyko zatykania się rurek impulsowych

  • Redukuje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa personelu obiektowego i instalacji.

Ekonomiczny

  • Deltabar FMD72 jako układ zamienny dla tradycyjnego układu mechanicznego pozwala wykorzystać istniejące linie zasilające i sygnałowe

  • Wymiana dowolnego z elementów systemu bez konieczności kalibracji i konfiguracji

  • Wodoszczelne, szybko rozłączne połączenie pomiędzy czujnikami

  • Mniejsza ilość części zamiennych na magazynie

  • Koniec z magazynowaniem układów zamiennych z różnymi długościami kapilar — wystarczy jedno wykonanie z przewodem elektrycznym

  • Połączenia elektryczne są wykonane przewodem elektr.

  • Łatwy w montażu, może go wykonać jedna osoba

  • Niższe koszty eksploatacji — brak konieczności ogrzewania chroniącego przed zamarzaniem rurek impulsowych.

dyplom, deltabar fmd72 produktem roku 2013 ©Endress+Hauser

Dyplom dla Deltabar FMD72