Platforma M - przetworniki ciśnienia w segmencie M

Nowe przetworniki ciśnienia pozwalają uniknąć problemów związanych z wymianą starych urządzeń pomiarowych.

"Płacisz tylko za to, czego rzeczywiście potrzebujesz"
W Endress+Hauser traktujemy to zdanie poważnie i oferujemy naszą aparaturę w trzech różnych segmentach. Nie istnieje produkt dostosowany do wszystkich aplikacji. W związku z czym układ pomiarowy musi być wybrany, tak aby pracował stabilnie w warunkach konkretnej aplikacji i jednocześnie był dostosowany do sytuacji ekonomicznej w przyszłości.

Korzyści

  • Zwarta konstrukcja – niewielkie wymiary zabierają małą przestrzeń, co jest istotne w przypadku konstrukcji skidów

  • Modułowość – wymienne elementy obudowy oraz elektronika zmniejszają ilość potrzebnych części zamiennych i redukują koszty

  • Jednolity interfejs użytkownika – redukuje czas potrzebny na szkolenie oraz ułatwia uruchomienie i obsługę różnych urządzeń

  • Niezawodność – zastosowanie sprawdzonych czujników używanych w segmencie S

  • Tryby pomiaru dopasowane do zastosowania - Włączając jeden z trybów pomiaru (Ciśnienie, Poziom, Przepływ) nieużywane parametry są automatycznie ukrywane umożliwiając szybkie i bezproblemowe uruchomienie

Podzieliliśmy szeroką ofertę przetworników ciśnienia na trzy różne segmenty:

  • Segment T – Ekonomiczny. Podstawowa funkcjonalność w atrakcyjnej cenie.

  • Segment S – Specjalistyczny. Zaawansowane funkcje diagnostyczne,
    Obudowa 2-przedziałowa, wersja wysokotemperaturowa, pełna modułowość,
    pamięć HistoROM, SIL2/SIL3

Aby zamknąć lukę między segmentem T i S wprowadziliśmy platformę nowych przetworników ciśnienia do segmentu M, których funkcjonalność sprawdza się w aplikacjach pomiarowych służących do monitorowania i wizualizacji procesu.

Klasyfikacja na te 3 segmenty pozwala na wybór urządzeń dopasowanych do wymagań użytkownika. Nasze produkty cechuje najwyższa jakość i niezawodność.

Nowa Platforma-M składa się z następujących urządzeń:

  • Ciśnienie procesowe (absolutne/względne) – Cerabar M

  • Różnica ciśnień – Deltabar M

  • Poziom hydrostatyczny – Deltapilot M, Waterpilot HART

Deltapilot M (Poziom hydrostatyczny)

Deltapilot M wyposażony w unikatowy czujnik CONTITE™. Wyróżnia się hermetyczną szczelnością i odpornością na kondensację, co zostało sprawdzone w wielu aplikacjach o wysokim ryzyku wystąpienia kondensacji w przemyśle spożywczym i gospodarce wodno-ściekowej.

Deltapilot M jest dostępny w następujących wersjach:

  • FMB50 – wersja kompaktowa

  • FMB51 – wersja prętowa

  • FMB52 – wersja linowa

  • FMB53 – wersja rozdzielna linowa (przeznaczony do gospodarki wodno-ściekowej)

Cerabar M (Ciśnienie absotulne / względne)

©Endress+Hauser

Cerabar M - kompaktowy przetwornik ciśnienia stosowany jest do pomiaru ciśnienia absolutnego oraz nadciśnienia gazów, pary i cieczy we wszystkich obszarach inżynierii procesowej. Ponadto, może być zastosowany do pomiaru hydrostatycznego poziomu, objętości lub masy cieczy. Cerabar M został wyposażony w ulepszony, jednolity i intuicyjny interfejs użytkownika.

Cerabar M dostępny jest w następujących wersjach:

  • PMC51 – z czujnikiem pojemnościowym wykonanym z ceramiki (Ceraphire®) o wysokiej czystości 99,9% Al­­2O3

  • PMP51 – z czujnikiem piezorezystancyjnym i metalową, spawaną membraną procesową

  • PMP55 – z oddzielaczami procesowymi.

Deltabar M (Różnica ciśnień)

©Endress+Hauser

Deltabar M jest to kompaktowy przetwornik o wszechstronnym zastosowaniu. Oprócz pomiaru różnicy ciśnień umożliwia pomiar poziomu i przepływu. Przetwornik ten łączy w sobie zwartą konstrukcję, modułową budowę i elastyczność zastosowania w różnych aplikacjach.

Decydującą o wyborze zaletą Deltabar M jest łatwość integracji z istniejącą instalacją pomiarową przy zastanych warunkach montażu, w szczególności gdy układ rurek impulsowych jest niezgodny z oznaczeniami przetwornika (zamieniona strona „+" i „–").

Deltabar M dostępny jest w następującej wersji:

  • PMD55 – czujnik piezorezystancyjny z membraną metalową, spawaną