Proline 300/500 – Technologia przyszłości do pomiaru przepływu

Zapewnij stały, wyższy poziom bezpieczeństwa, jakość produktów i dyspozycyjność instalacji przemysłowej

Przez 40 lat, oferta produktów Endress+Hauser w zakresie pomiaru przepływu cieczy, gazów oraz pary, była jedną z najbardziej kompleksowych na całym świecie. Seria urządzeń Proline znacznie przyczyniła się do tego sukcesu i teraz, po raz kolejny zaskakuje innowacyjnością, zapewniając najwyższą jakość produktów i niezawodność procesu technologicznego. Seria przepływomierzy Proline 300/500 łączy sprawdzone w tysiącach punktów pomiarowych czujniki Proline, z najnowocześniejszą technologią przetworników.

Proline 300/500 pozwala na uniwersalny pomiar przepływu we wszystkich zastosowaniach w przemyśle procesowym – od pomiarów ilościowych i monitoringu procesu do pomiarów rozliczeniowych. Przepływomierze Proline dostarczają istotnych informacji diagnostycznych, zapewniając operatorom przejrzystość procesu. Dla użytkowników oznacza to istotne korzyści: optymalny monitoring procesu, krótsze przestoje instalacji technologicznej, a w rezultacie bardziej skuteczną kontrolę procesu.

©Endress+Hauser

Wysokiej jakości, wieloparametrowe czujniki pomiarowe

Przetworniki Proline 300/500 mogą być swobodnie powiązane z którymkolwiek czujnikiem Promass i Promag. Dzięki temu, korzystając z tylko jednego urządzenia, możesz mierzyć wiele zmiennych procesowych równocześnie, np. przepływ masy i objętości, gęstość, stężenie, lepkość i temperatura (metoda Coriolisa); lub przepływ objętości, temperatura i przewodność (metoda elektromagnetyczna). Każdy przepływomierz jest wzorcowany za pomocą sprawdzonych urządzeń lub w akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych (zgodnie z ISO/IEC 17025).

Wartość dodana dzięki informacjom wprost z instalacji technologicznej

Proline 300/500 dostarczy Ci maksymalnej ilości danych procesowych. Teraz dostęp do danych urządzenia: diagnostycznych, serwisowych czy procesowych, możliwy jest nie tylko poprzez sterownię, ale także bezpośrednio na instalacji technologicznej, w miejscu instalacji przepływomierza. Wbudowany serwer WWW pozwala na bezpośrednie podłączenie do laptopa. Zdalny dostęp do kompleksowych informacji jest również możliwy za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WLAN – to globalna innowacja, która ułatwi w przyszłości konserwację i utrzymanie ruchu.

Technologia Heartbeat – trzymaj rękę na pulsie

Kolejnym atutem jest technologia Heartbeat. Atestowana diagnostyka i weryfikacja nie wymaga demontażu urządzenia ani przerywania pomiaru. Operator nie musi być obecny na instalacji przemysłowej: może rozpocząć weryfikację w dowolnym momencie poprzez dostępne interfejsy komunikacji. Umożliwia to np. wydłużenie okresów między kolejnymi kalibracjami, co oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze.

©Endress+Hauser

Gotowi na przemysł 4.0

Proline 300/500 posiada wyjątkowy zakres wyjść sygnałowych i protokołów komunikacji: HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP i PROFINET. Dzięki temu wszystkie przepływomierze Endress+Hauser mogą być łatwo zintegrowane z już istniejącymi systemami automatyki.

Dzięki przejrzystemu przepływowi danych diagnostycznych i pomiarowych – od czujnika do systemu sterowania – nieosiągalne wcześniej możliwości stały się rzeczywistością, zapewniając bezpieczną i kompleksową kontrolę procesu.

Zainteresowała Cię nowa seria przepływomierzy Proline 300/500?

Proline 300/500 – Technologia przyszłości do pomiaru przepływu

Weryfikacja Heartbeat

Kontakt

Do pobrania