Memograph M RSG40

Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych pomiarowych

- Do 20 kanałów analogowych lub do 40 zmiennych z sieci obiektowych Profibus/Modbus
- Kanały szybkiej rejestracji i zapisu zmiennych w pamięci w cyklu 100 ms
- Zgodny z wymogami FDA 21 CFR 11 w zakresie bezpieczeństwa rejestracji i podpisu elektronicznego.

Zastosowanie

  • Rejestracja, analiza, przetwarzanie i archiwizacja danych z procesów przemysłowych

  • Kontrola procesów technologicznych i jakości produktów w przemyśle chemicznym i pokrewnych

  • Energetyka

  • Przemysł farmaceutyczny i spożywczy

  • Ochrona środowiska

  • Gospodarka wodna i ściekowa

  • Instalacje badawcze i laboratoryjne

Cechy i zalety

  • Szybkość pomiaru i zapisu:

    - cykl odświeżania sygnału 100 ms dla wszystkich kanałów

    - zapis zmiennych w pamięci: 8 kanałów szybkiej rejestracji w cyklu 100 ms

  • Modułowa budowa:

    4/8/12/16 lub 20 wejść analogowych i 14 wejść binarnych

  • Akwizycja danych z sieci obiektowej:

    40 kanałów pomiarowych (np. z sieci Profibus DP)

  • Bezpieczna rejestracja:

    administracja kontami użytkowników, podpis elektroniczny, zgodność z FDA 21 CFR 11

  • Swobodny wybór trybu wyświetlania

  • Nowość!

    Wskaźnik kołowy lub symulacja analogowych wskaźników wskazówkowych

  • Otwarta architektura oprogramowania:

    wbudowany serwer WWW, łącza PROFIBUS DP i Modbus, standardowe protokoły i interfejsy (TCP/IP, OPC, USB i Ethernet)

  • Przetwarzanie danych: automatyczna analiza, wyszukiwanie zdarzeń, 100 wartości granicznych, obliczenia matematyczne i operacje logiczne

  • Jasny 7-calowy wyświetlacz z matrycą aktywną TFT

  • Praktyczny montaż:

    głębokość tylko 158 mm

Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser