Urządzenia pomiarowe do stacji mycia CIP od jednego dostawcy
Zapewnij większy poziom bezpieczeństwa instalacji technologicznej i lepszy komfort pracy
Proces czyszczenia w miejscu CIP (Cleaning In Place) to powszechnie znana technika w branży spożywczej oraz farmaceutycznej. Aby zapewnić bezpieczne wytwarzanie powtarzalnych partii produktów o najwyższej jakości, poszczególne elementy instalacji muszą być odpowiednio domywane (istotny jest kształt połączeń oraz obecność tzw. „stref martwych”).
Automatyzacja procesu CIP
Celem procesu CIP jest utrzymanie linii technologicznej wolnej od zanieczyszczeń czyli resztek produktu i zagrożeń mikrobiologicznych, dlatego kontroli i pomiarowi podlegają:
Stężenie kwasu azotowego i środków czyszczących, aby zapewnić skuteczne czyszczenie
Natężenie przepływu ze względu na znaczenie hydrodynamiki podczas czyszczenia
Przewodność i temperatura w linii powrotu CIP, żeby upewnić się, że środek czyszczący ma odpowiednie stężenie
Wymagana temperatura podczas całego procesu
Optymalizacja procesu CIP
Optymalizację procesu CIP można przeprowadzić na wiele sposobów. W zależności od stopnia zautomatyzowania i wielkości obecnej stacji, istnieją różne możliwości wprowadzania drobnych ulepszeń, które przyczynią się do osiągnięcia znacznych oszczędności.
Pomiary bezpośrednio w procesie pomagają przejść od kontroli procesu, opartej tylko na czasie poszczególnych faz w cyklu przepłukiwania, do bardziej aktywnych systemów, które reagują na zmieniające się warunki. Tym samym zapewniają bezpieczne oraz efektywne czyszczenie instalacji przy zmniejszeniu ogólnych kosztów.
Wybierz urządzenia, dzięki którym zoptymalizujesz proces CIP
Przepływomierze elektromagnetyczne mierzą objętość wody i środków myjących
Sygnalizatory poziomy zabezpieczają zbiorniki z kwasem lub zasadą przed przelaniem, chronią pompy przed suchobiegiem i sygnalizują minimalny poziom środków czyszczących.
Sondy hydrostatyczne mierzą napełnienie zbiorników z kwasem lub zasadą
Czujniki przewodności kontrolują stężenie środków myjących
Czujniki optyczne sygnalizują zmianę faz i pozwalają na odpowiednie kontrolowanie zużycia środków czyszczących i wody, zapobiegając stratom produktu
Termometry o krótkim czasie odpowiedzi pomiarowej mierzą temperaturę podczas trwania całego cyklu
Kompleksowa oferta urządzeń do stacji mycia CIP
Pomiar ilości wody i środków myjących.
Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag H 100

Zastosowanie: procesy czyszczenia instalacji w mleczarniach, browarach, przy produkcji soków i napojów.
Ochrona zbiorników przed przelaniem.


Pomiar poziomu wody i środków myjących.
Sonda hydrostatyczna Cerabar PMP23

Zastosowanie: dokładny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach z rozcieńczonym kwasem lub zasadą na stacji mycia CIP

Zastosowanie: pomiar poziomu w zbiornikach magazynowych z cieczami technologicznymi, surowcami i produktami gotowymi.
Kontrola stężenia środków myjących
Czujniki przewodności Smartec S CLD18 i Indumax CLS54D


Zastosowanie: proces czyszczenia instalacji w mleczarniach, browarach, przy produkcji soków i napojów
Natychmiastowe rozpoznawanie faz woda/produkt
Czujnik optyczny OUSAF11 do zastosowań higienicznych

Zastosowanie: na stacjach mycia CIP w branży spożywczej – głównie w mleczarniach i browarach.
Szybkie pomiary temperatury
Termometr iTHERM TM411 z wzorcowaniem wkładu bez rozszczelniania stacji CIP

Zastosowanie: na stacjach mycia w branży spożywczej, wszędzie tam, gdzie prowadzony jest proces CIP.