-
Seminarium online
Urządzenia pomiarowe dedykowane dla branży cukrowniczej
Zapewnij niezawodne pomiary nawet w wymagających procesach technologicznych prowadzonych w cukrowni.
Wymagające pomiary prowadzone w trakcie procesów technologicznych w cukrowniach to przede wszystkim pomiary pH w saturacji I-go i II-go stopnia, pomiary przepływu oraz pomiary poziomu w wyparkach lub warnikach. Wymagają niezawodnych i sprawdzonych urządzeń, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnych wyników. Wyposaż wszystkie punkty pomiarowe występujące w cukrowni aparaturą kontrolno-pomiarową Endress+Hauser i zapewnij bezpieczeństwo oraz komfort pracy.
Pomiary pH w saturacji I-go i II-go stopnia

Cukrownie w Polsce już od wielu lat z powodzeniem stosują elektrody pH w instalacji. Szczególnie wymagające punkty pomiarowe - saturacja I-go oraz II-go stopnia to idealne miejsce na zastosowanie elektrod pH z zaporą jonową. Charakteryzują je dłuższa żywotność w stosunku do klasycznych elektrod oraz wydłużone okresy między czyszczeniem. Wszystkie elektrody pH posiadają cyfrową technologię Memosens, która umożliwia pozyskiwanie informacji diagnostycznych, a także kalibrację poza punktem pomiarowym.
Pomiary przepływu wraz z diagnostyką urządzenia bez przerywania procesu

Obecnie od przepływomierzy pracujących w zakładzie oczekuje się znacznie więcej niż samego pomiaru wartości przepływu. Istotne jest także zapewnienie prawidłowego działania urządzenia. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje przepływomierze mierzą poprawnie, to technologia Heartbeat jest rozwiązaniem, którego szukasz. Technologia Heartbeat realizuje ciągłą kontrolę poprawności pracy przepływomierza (w oparciu o wewnętrzne wzorce), zapewniając użytkownika, że kluczowe właściwości pomiarowe urządzenia, nie odbiegają od specyfikacji producenta. Technologia Heartbeat jest dostępna we wszystkich przepływomierzach z serii Proline 3-ciej generacji.
Pomiary poziomu w wyparkach i warnikach za pomocą elektrycznej różnicy ciśnień

Jeżeli w trakcie kampanii cukrowniczej pojawiają się okresowe problemy z drożnością rurek impulsowych lub nieszczelnymi kapilarami, a stabilność zera nie jest zapewniona, to system elektrycznej różnicy ciśnień jest urządzeniem dla Ciebie. Dzięki wyeliminowaniu rurek impulsowych, ceramiczne lub metalowe membrany czujników ciśnienia mogą być zainstalowane bezpośrednio w wyparce lub na warniku. Układ automatycznie oblicza różnicę ciśnień, i przelicza ją na poziom cieczy. Jest przy tym niewrażliwy na zmiany temperatury i zapewnia stabilność punktu zerowego.
Dowiedz się więcej o systemie elektrycznej różnicy ciśnień - Deltabar FMD