Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Aparatura kontrolno-pomiarowa dla młynów zbożowych oraz wytwórni pasz

Miej pełną kontrolę nad najważniejszymi procesami technologicznymi

Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym Endress+Hauser masz pewność, że Twój zakład sprawnie funkcjonuje i wszystko jest pod kontrolą. Stany magazynowe (ilość produktów w silosach), pełny nadzór nad systemem pneumatycznego przenoszenia produktów oraz monitoring zużycia mediów energetycznych to główne zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej Endress+Hauser w młynach oraz wytwórniach pasz.

Poznaj naszą ofertę:

©Endress+Hauser
  • Sygnalizator Soliphant FTM20 - sygnalizacja poziomów minimum i maksimum w silosach

    Wibracyjny sygnalizator poziomu o kompaktowej budowie nadający się do drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich. Dostępny także w wersji do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex). Nie wymaga kalibracji do danego medium.

©Endress+Hauser
  • System Silopilot FMM50 - ciągłe pomiary poziomu w silosach z ziarnami lub paszami

    Jest to elektromechaniczny system pomiaru poziomu; może być stosowany do pylistych, drobno- lub gruboziarnistych materiałów sypkich w zasobnikach i silosach, także w strefach Ex.

©Endress+Hauser
  • Termometr Omnigrad TR10 - wszechstronne zastosowanie w zakładach paszowych i młynach

    Termometr rezystancyjny RTD o modułowej, solidnej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań w trudnych warunkach procesowych. Stożkowa końcówka osłony skraca czas odpowiedzi.

©Endress+Hauser
  • Przepływomierz Prowirl F 200 - pomiar przepływu i suchości pary używanej do granulatorów

    Przepływomierz wirowy Vortex jest przeznaczony do pomiaru przepływu pary i gazów użytkowych takich jak sprężone powietrze. Posiada zaawanasowane funkcje detekcji mokrej pary i określanie jej procentowej zawartości

©Endress+Hauser
  • Radar falowodowy Levelflex FMP56 - główne zastosowanie: pomiar poziomu w silosach mąki i produktów pylistych

    Radar falowodowy stosowany do ciągłych pomiarów poziomu materiałów sypkich (drobno- i gruboziarnistych). Jest niewrażliwy na zapylenie, napełnianie pneumatyczne, zmiany temperatury oraz obecność gazów ponad powierzchnią medium. Nadaje się także do stref Ex.

©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR57 - główne zastosowanie: pomiar poziomu w pionowych zbiornikach ziarna

    Jest to radar bezkontaktowy zapewniający najwyższą dokładność pomiaru poziomu, nadający się szczególnie do zbiorników, silosów i składowisk materiałów sypkich (także w strefach Ex). Jest niewrażliwy na zapylenie, napełnianie pneumatyczne, zmiany temperatury oraz gazy mogące występować w otoczeniu medium.