Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Dziś świętowaliśmy otwarcie nowego obiektu zlokalizowanego w Suzhou Industrial Park — parku przemysłowym o powierzchni 450 kilometrów kwadratowych, w którym swoje oddziały ma ponad 20 000 firm — przy obecności przedstawicieli rządu, partnerów biznesowych, a także klientów i pracowników. Nowy zakład będzie wspierał centra kompetencji w zakresie inżynierii pomiarowej, analizy cieczy i pomiarów temperatury.
„Ta warta 44 milionów euro inwestycja pokazuje, jak ważny jest dla nas chiński rynek” — powiedział dr Bernd-Josef Schäfer, dyrektor zarządzający działu technologii pomiarowej Endress+Hauser Flowtec zlokalizowanego w szwajcarskim mieście Reinach. Duże, nowoczesne i dobrze oświetlone hale produkcyjne i biura pozwolą nam spełniać wymagania chińskiego rynku oraz oczekiwania klientów.
Oprócz szerokiego asortymentu przyrządów pomiarowych Endress+Hauser świadczy także globalne usługi pozwalające jej klientom na optymalizowanie procesów przez cały cykl funkcjonowania zakładu. Efektami końcowymi są zwiększenie produktywności i konkurencyjności poprzez stosowanie takich rozwiązań jak w pełni identyfikowalne wzorcowanie przyrządów pomiarowych.
Do tej pory zakład Endress+Hauser w Suzhou zajmował się wzorcowaniem przepływomierzy o średnicach nominalnych od 2 do 1200 mm. Teraz ten największy i najnowocześniejszy zakład wzorcowania należący do grupy ustanawia nowe standardy.
W przyszłości w Chinach będziemy mogli wzorcować przepływomierze elektromagnetyczne o średnicach do 3000 mm przy maksymalnej niepewności pomiaru wynoszącej ±0,066%. Odpowiada to wariancji wynoszącej zaledwie 100 ml na 200 l medium, co odpowiada kieliszkowi szampana w wannie pełnej wody.
Przepływomierze elektromagnetyczne o dużych średnicach są typowo stosowane w sektorze wodnym i oczyszczania ścieków. Jednym z celów rządu Chin jest poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie całego kraju. W ciągu kilku ostatnich lat Endress+Hauser ustabilizował swoją pozycję na rozwijającym się rynku dzięki wysokiej jakości przyrządom pomiarowym, które pozwalają na niezawodny i precyzyjny pomiar przepływu wody w stacjach oczyszczania i dystrybucji wody.
„Aby móc w szybki i elastyczny sposób reagować na lokalne zmiany i możliwości rozwoju na lokalnych rynkach oraz stale reagować na potrzeby klientów, stale zwiększamy globalne moce produkcyjne” — wyjaśnia Matthias Altendorf, dyrektor zarządzający grupy Endress+Hauser, mając na myśli strategię zrównoważonego rozwoju grupy. „Jest to szczególnie ważne na chińskim rynku, który charakteryzuje się wysoką dynamiką.”
Endress+Hauser posiada w Chinach własne centrum sprzedaży od roku 1995. Obecnie w biurach w Szanghaju, Pekinie i 11 innych miastach zatrudniamy ponad 420 przedstawicieli handlowych. Zakład wzorcowania przepływomierzy w Suzhou otwarto w roku 2004. Następnie otwarto drugi zakład produkujący przyrządy do pomiaru poziomu, ciśnienia i temperatury oraz analizy cieczy. Zakład w Suzhou, który dostarcza urządzenia na rynek chiński oraz innych krajów azjatyckich, zatrudnia około 290 osób.
Analytik Jena — firma specjalizująca się w analityce laboratoryjnej — także silnie zaznaczyła swoją pozycję w Chinach, zatrudniając około 100 osób. Ta spółka zależna Endress+Hauser dysponuje czterema oddziałami w Państwie Środka, w którym jest obecna od roku 2001, wspierając sektor oprzyrządowania analitycznego i branżę biomedyczną.
Rozmiar pliku: |
5.9 MB |
Nazwa pliku: |
EH_2018-01-26-Inauguration Suzhou.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global