Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser stale rozszerza działalność produkcyjną

Dodatkowa przestrzeń produkcyjna w Cernay w Alzacji zwiększa możliwości produkcyjne i usprawnia proces wytwarzania urządzeń

Data publikacji: 26.10.2015

Endress+Hauser niedawno rozpoczął w Cernay produkcję przepływomierzy wirowych. Dodatkowym bodźcem do rozbudowy były stale rosnące wymagania dotyczące powierzchni zakładów produkujących przepływomierze elektromagnetyczne i zwężki pomiarowe o rozmiarach nawet do 2,4 metra. „Dlatego właśnie wykupiliśmy budynek fabryki działającej w sąsiedztwie naszego zakładu” — mówi Schäfer. W zakup i renowację budynku o powierzchni 9000 metrów kwadratowych zainwestowaliśmy 4,2 miliony euro.

Zakup nowego budynku o powierzchni prawie 1000 metrów kwadratowych za 1,2 miliona euro był potrzebny także po to, aby rozwiązać problem wąskiego gardła spowodowanego brakiem wystarczającej ilości miejsca na linii produkcyjnej. „Oznacza to, że możemy teraz obsługiwać znacznie większe partie produkcji części oraz planować to w sposób niezależny od innych procesów produkcyjnych” — wyjaśnia Matthias Aschberger, Kierownik Zakładu w Cernay. Nowy budynek wyposażono w oddzielny dok załadunkowy dla dostawczych samochodów ciężarowych.

Prace w budynkach zakończono 23 października 2015 r. Uroczystość oddania nowego budynku do użytku odbyła się w Cernay z udziałem Matthiasa Altendorfa, Prezesa Grupy Endress+Hauser; Klausa Endressa, Prezesa Rady Nadzorczej, oraz Bernda-Josefa Schäfera, Dyrektora Zarządzającego Endress+Hauser Flowtec AG.

Wśród gości honorowych znajdowali się przedstawiciele świata polityki i biznesu, np. Daniel Mérignargues, Podprefekt regionu Thann-Guebwiller Michel Sordi, Zastępca Mera Cernay Jean-Paul Omeyer, Wiceprezydent regionu Alzacji Raphaël Schellenberger, członek Rady Departamentu Górny Ren Annick Lutenbacher, członkini Rady Departamentu Górny Ren oraz Jean Rottner, Mer Miluzy.

Zrównoważony rozwój od 1991 r.

Od kilkudziesięciu lat nic nie wskazuje na to, by popyt na wysokiej jakości przepływomierze w przemyśle procesowym miał się zmniejszyć. Dzieje się tak, ponieważ w przemyśle ogromne ilości różnego rodzaju cieczy i gazów są codziennie transportowane rurociągami. Należy je gromadzić, mierzyć i rozliczać z coraz większą dokładnością, ponieważ wymagają tego restrykcyjne normy i przepisy prawne na całym świecie.

Dlatego też kwestia powiększenia powierzchni produkcyjnej w Cernay przez wiele lat była jednym z ważniejszych planów w Endress+Hauser. Zakład produkcyjny rozpoczął pracę w 1991 r., zatrudniając jedynie 16 pracowników. Od tego czasu liczba ta wzrosła do ponad 360 osób.

Osobne procesy produkcyjne

Poza zwiększeniem powierzchni produkcyjnej jedna z linii została zrestrukturyzowana w celu podniesienia jej wydajności. Dzięki temu możliwe jest bardziej przejrzyste planowanie postępu pracy oraz unikanie zbędnego przenoszenia materiałów między pojedynczymi stacjami roboczymi. Umożliwia to wydajne korzystanie z kosztownych maszyn i sprzętu.

Współpraca z zakładem ESAT

W Cernay od wielu lat Endress+Hauser współpracuje z zakładem ESAT —zewnętrznym dostawcą. Prace wykonywane w zakładzie ESAT obejmują pakowanie, wstępny montaż małych części i wstępną produkcję obudów. „Z naszego doświadczenia wynika, że osoby niepełnosprawne mogą zapewnić niezwykle wysoką jakość wykonywanej pracy” — zauważa Aschberger.

Obecnie z przyczyn logistycznych takie stacje robocze integrowane są również z rozbudowywanymi zakładami produkcyjnymi. „Dzięki temu możemy znacznie skrócić czas transportu, zapewniając większą elastyczność w strukturze pracy” — mówi Kierownik zakładu. Każdego ranka autobus przewozi do Endress+Hauser w Cernay do dwunastu pracowników z zakładu ESAT.

Pobierz informację prasową

Do pobrania

    Endress_Hauser_Inauguration_Cernay_26-Oct-2015.zip

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt