Endress+Hauser wzmacnia swoją obecność w Ameryce Południowej

Firma specjalizująca się w rozwiązaniach procesowych tworzy własne przedstawicielstwo handlowe w Kolumbii

Nazwa Endress+Hauser oznacza jakość, bezpieczeństwo i niezawodność, a to wszystko po dwóch dekadach obecności na kolumbijskim rynku. Aby wzmocnić markę jeszcze bardziej, firma nabyła 100 % udziałów spółki Colsein Ltda., swojego wieloletniego partnera w zakresie serwisu i sprzedaży w Bogocie.

“Wierzmy, że rynek kolumbijski ma w sobie ogromny potencjał, który ciągle wzrasta,” wyjaśnia Michael Ziesemer, Dyrektor Operacyjny firmy Endress+Hauser. Do tej pory, szwajcarski specjalista w zakresie pomiaru i automatyzacji procesów był reprezentowany przez lokalnego partnera Colsein Ltda., którego oferta, oprócz działań sprzedażowych, obejmuje szeroki zakres usług, takich jak kalibracja, konserwacja i inżynieria.

Aby uzyskać dodatkowe udziały w rynku i wzmocnić markę Endress+Hauser, Colsein Ltda stanie się spółką zależną w dniu 1 stycznia 2016. Firma wciąż będzie miała swoją siedzibę w stolicy, w Bogocie. Gabriel Navas, założyciel i Dyrektor Zarządzający Colsein, pozostanie członkiem Zarządu.

Zaangażowany zespół

Około 250 pracowników Colsein zajmuje się dziedziną automatyki procesowej. Firma reprezentująca Grupę Endress+Hauser w Kolumbii funkcjonuje od 1993 roku, z powodzeniem współpracuje z klientami krajowymi jak i międzynarodowymi. “Cieszymy się, że możemy liczyć na wykwalifikowany zespół pracowników w Kolumbii, którzy ciężko pracowali nad marką Endress+Hauser w kraju,” powiedział Michael Ziesemer, dodając: “To jest fundament, na którym możemy się opierać.”

Z populacją prawie 50 mln, Kolumbia jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów Ameryki Południowej, zaraz po Brazylii. Natomiast zaraz po Chile, jest największym rynkiem gospodarczym na kontynencie. Chociaż przemysł naftowy i gazowy jest głównym motorem rozwoju gospodarczego, to techniki pomiarowe i automatyka także wpływają pozytywnie na wydajność procesów technologicznych. Oddziaływują również na bezpieczeństwo i są przyjazne dla środowiska.

Kontakt