Proline Promass A do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu
Lekki, jednorurowy przepływomierz Coriolisa o najwyższej dokładności pomiaru
Maksymalna dokładność dzięki innowacyjnej konstrukcji czujnika
Czujnik Promass A jest zamontowany na płycie bazowej, które pełni rolę tłumika, skutecznie chroniąc przepływomierz Coriolis przed wpływem drgań zewnętrznych oraz oddziaływań pochodzących od instalacji rurociągowej. Inne cechy konstrukcyjne, to znacznie wyższa częstotliwość drgań rury pomiarowej oraz doskonale zrównoważony mechanicznie układ drgający. Konstrukcja ta pozwala na uzyskanie błędu pomiaru wynoszącego maks. ±0.1% wartości mierzonej dla strumieni przepływu do 8 g/min lub, jeśli błąd dopuszczalny wynosi maks. ±1%, możliwy jest pomiar strumieni przepływu nawet poniżej 1 g/min.
Konstrukcja przyrządu – trwała i optymalizowana pod kątem zastosowania
Dzięki wysokiej odporności na korozję (stal k.o., Alloy C22), przepływomierz Promass A jest idealny do aplikacji procesowych, zwłaszcza na obszarach lądowych i morskich, gdzie występuje agresywne, zasolone powietrze. Inne zalecane zastosowania, to higieniczne i sterylne środowiska w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym. Przepływomierz posiada wiele certyfikatów i dopuszczeń (3-A, FDA, rozporządzenie WE nr 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE), stosowana stal kwasoodporna spełnia wymagania branży farmaceutycznej.
Łatwa integracja przetwornika z systemami sterowania produkcją
Dla przepływomierzy Promass A dostępna jest pełna gama przetworników: Proline 200 (dwuprzewodowy - zasilany z pętli sygnałowej), Proline 300 (czteroprzewodowy) lub Proline 500 (czteroprzewodowy, wersja rozdzielna). Umożliwiają one jednoczesny pomiar strumienia masy i objętości, gęstości, stężenia i temperatury. Dostęp do danych pomiarowych i diagnostycznych jest możliwy w dowolnym momencie, dzięki obsłudze wielu standardów komunikacji obiektowej (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart), swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy oraz interfejs WLAN (wbudowany serwer WWW).
Heartbeat Technology – maksymalne bezpieczeństwo pracy
Heartbeat Technology to algorytmy weryfikacji i diagnostyki, wbudowane we wszystkie przepływomierze Proline nowej generacji, pozwalające na ciągłą autodiagnostykę, oraz spójną metrologicznie weryfikację stanu funkcjonalnego przyrządu bez przerywania procesu. Weryfikacja Heartbeat Technology posiada atest TÜV. Wszystko to obniża zagrożenie, zwiększa niezawodność i dyspozycyjność instalacji produkcyjnej, znacząco eliminując niepotrzebne kalibracje. Przepływomierze Promass A zostały opracowane zgodnie z wymaganiami PN-IEC 61508 (SIL), są one także zalecane do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym.
Promass A zapewnia maksymalną trwałość, dokładność oraz najwyższą powtarzalność pomiaru. Wszystko to dzięki innowacyjnej koncepcji konstrukcyjnej czujnika, która wytycza nowe standardy dla technik pomiarowych opartych na metodzie Coriolisa. Promass A jest lekki i kompaktowy – przy zachowaniu wysokich parametrów metrologicznych i wyjątkowej trwałości. Przyrząd nadaje się idealnie do montażu w niewielkiej przestrzeni montażowej, np. w modułowych urządzeniach procesowych i skidach pomiarowych.
Przeczytaj na podobny temat
Do pobrania
-
Broszura innowacje Proline Promass A
Proline Promass A - Lekki czujnik do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu cieczy i gazów z najwyższą dokładnością
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
eBook – Proline Promass A
Poznaj kompaktowy, jednorurowy przepływomierz Coriolisa do dokładnych pomiarów najmniejszych ilości cieczy i gazów
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku: