Popraw jakość produktu dzięki pomiarom bezpośrednio w procesie produkcyjnym
Uzupełnij pracę laboratorium o pomiary ciągłe – bez pobierania próbki
Analizy laboratoryjne
Wiele zakładów spożywczych kontroluje jakość produktu, wykonując analizy laboratoryjnej wybranych parametrów. Próbki są zbierane ręcznie z różnych punktów procesu. Pracownicy laboratorium okresowo pobierają próbkę, wracają do miejsca z urządzeniami stacjonarnymi i przeprowadzają analizę. Operatorzy i personel obsługujący proces dokonują korekty i wprowadzaj poprawki np. do systemu dozowania. Analizy wykonywane przez laboratorium nie podają wyników w czasie rzeczywistym. Czynności są bardzo pracochłonne i istnieje możliwość wystąpienia błędów.
Pomiary inline czyli pomiary w procesie, bez pobierania próbek
Pomiar zrobiony bezpośrednio w procesie pozwala wykryć nagłe odchyłki oraz podjąć natychmiastowe działania, mogące uratować partię produktu. Dzięki automatyzacji zakładu można zdecydowanie łatwiej utrzymać wysoką jakość produktu. Endress+Hauser dostarcza urządzenia do pomiarów inline, za pomocą których w przemyśle spożywczym można dokonać pomiarów:
Przepływ masowy (do precyzyjnego określania ilość dozowanych składników)
Gęstość, oBrix, oPlato, oBaume (zawartość cukru, brzeczki),
Stężenie (alkoholu lub % części stałych)
pH (również elektrodami nieszklanymi)
Lepkość
Przewodność elektrolityczna
Tlen rozpuszczony
Na czym polega innowacyjność rozwiązań Endress+Hauser?
Same pomiary inline nie są niczym nowym, gdyż dostępne są od kilku lat i znajdują zastosowanie w tradycyjnym sterowaniu procesami. To, co zwiększa dziś ich niezawodność to nowe funkcje i możliwości
Łatwa integracja: wyjścia cyfrowe np. EtherNet/IP, Profibus, Fundation Fieldbus i HART ułatwiają integrację urządzenia w systemie automatyki. Komunikacja cyfrowa pozwala na uzyskanie wielu parametrów z pojedynczego urządzenia.
Prosta kalibracja: cyfrowe czujniki z technologią Memosens pozwalają na przeprowadzenie kalibracji w dowolnym miejscu, również poza procesem.
Higieniczna konstrukcja: nowoczesna aparatura jest zgodna z normami EHEDG oraz 3-A i
Jedno narzędzie – wiele pomiarów: urządzenia mierzą wiele parametrów, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania różnych przyrządów
Wbudowana diagnostyka