Nowe stanowisko kalibracyjne wyznacza standardy na całym świecie

Endress+Hauser Flowtec AG inwestuje w nową technologię: użytkownicy na całym świecie otrzymują gwarancję wysokiej jakości pomiaru

Zakład produkcyjny Endress+Hauser Flowtec AG w Reinach (Szwajcaria) posiada najwyższe możliwości w zakresie dokładności wzorcowania przepływomierzy: nowe stanowisko kalibracyjne wyznacza standardy na całym świecie. "Pozwala nam to spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów, bez żadnych ograniczeń i jakichkolwiek kompromisów” - oznajmił z satysfakcją Dyrektor Generalny ośrodka Dr Gerhard Jost na uroczystym otwarciu nowego stanowiska, w środę, 27 lutego 2008 roku.

Stała, wysoka jakość produktów jest jednym z kluczowych założeń Endress+Hauser. Zgodnie z powyższym celem, korporacja przygotowana jest do znacznych inwestycji w ośrodki produkcyjne. Laboratoria kalibracyjne przepływomierzy w Reinach to połączenie innowacyjnej koncepcji i 22 osobowego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów, techników i konstruktorów, którzy wnieśli do nowego projektu ponad 30-letnie doświadczenie Endress+Hauser Flowtec AG.

Odchyłka całego toru pomiarowego stanowiska nie przekracza ±0.015% wartości wzorcowej - co odpowiada zawartości około jednej szklanki szampana w tysiącu litrów wody.

©Endress+Hauser

W celu zapewnienia najwyższej dokładności stanowisk kalibracyjnych, uwzględnionych zostało trzydzieści czynników wpływających na pomiar. Ciągły nadzór i kontrola układów wzorcowania gwarantują spełnienie wysokich wymogów w zakresie dokładności kalibracji. W uroczystym otwarciu nowego stanowiska uczestniczyli Dr Hugo Bissig reprezentujący Szwajcarski Federalny Urząd Metrologii i Akredytacji (METAS, Berno) oraz August Schaub - przedstawiciel Szwajcarskiego Urzędu Akredytacji (SAS), mając tym samym możliwość osobistego przekonania się, w jaki sposób wdrożona została niezawodna technika kalibracji.

Wysoka dokładność kalibracji gwarantująca spełnienie wszelkich wymogów

Podczas całego cyklu produkcyjnego wszystkie komponenty podlegają ciągłej, ścisłej kontroli. Po zakończeniu montażu każdy przepływomierz jest testowany, kalibrowany i regulowany na najnowocześniejszym stanowisku kalibracyjnym. Kalibracja polega na porównaniu wartości wskazywanej przez przepływomierz z wartością wzorcową uzyskiwaną za pomocą aparatury kalibracyjnej, a następnie odpowiedniej regulacji badanego przyrządu. Użytkownicy zyskują wiele korzyści: gwarancję niezawodnego pomiaru i przetwarzania kosztownych surowców oraz półproduktów; możliwość wdrożenia automatyki zapewniającej optymalizację procesu czyli minimalizację jego kosztów.

Jednolita koncepcja kalibracji we wszystkich ośrodkach Endress+Hauser

Endress+Hauser Flowtec buduje markę swoich produktów i metod kontroli w oparciu o zgodność z międzynarodowymi normami. Kluczowym aspektem działania Endress+Hauser jest posiadanie akredytacji wielu różnych krajowych urzędów metrologicznych - między innymi SAS, A2LA oraz CNAS. Wszystkie nasze stanowiska kalibracyjne są akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025. Z uwagi na spójność pomiarową wszystkich materiałów odniesienia z międzynarodowymi wzorcami, Klienci Endress+Hauser otrzymują niepodważalną gwarancję stałego wysokiego standardu jakości, zarówno w przypadku dostarczanych produktów jak i pomiarów kontrolnych na obiekcie.