Najmniejszy przetwornik dla czujników Memosens

Liquiline Compact CM82 przeznaczony jest dla czujników pH, redoks, przewodności, tlenu i chloru

Czy posiadasz punkty pomiarowe z ograniczoną przestrzenią montażową? Czy dla Twoich procesów produkcyjnych jest ważna wysoka dyspozycyjność pomiarowa? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie doskonały przetwornik: Liquiline Compact CM82. Jego obudowa jest tak smukła, że pasuje wraz z czujnikiem do prawie każdej armatury. Pomimo małych rozmiarów, zawiera wszystkie najnowsze technologie przetworników i może być obsługiwany przez Bluetooth z dowolnego urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android.

Najwyższy poziom zabezpieczeń komunikacji Bluetooth

Aplikacja SmartBlue do pobrania z Google Play Store lub Apple App Store. Za pomocą aplikacji można znaleźć punkty pomiarowe znajdujące się w zasięgu Bluetooth używanego tabletu lub smartfona. Konfigurację i diagnostykę można również przeprowadzić dogodnie za pomocą aplikacji SmartBlue. Połączenie Bluetooth jest w unikalny sposób zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie, co zostało potwierdzone przez Niemiecki Instytut Fraunhofera dla Zastosowanych i Zintegrowanych Zabezpieczeń (AISEC).

Korzyści ze stosowania Memosens

Liquiline Compact CM82 jest kompatybilny ze wszystkimi przetwornikami, analizatorami i stacjami poboru próbek z platformy Liquiline. Oznacza to że można używać czujniki tego samego typu we wszystkich punktach pomiarowych: mogą być podłączone wszystkie czujniki pH, redoks, przewodności i tlenu z niebieską głowicą przyłączeniową Memosens. Umożliwia to wykorzystanie wielu korzyści oferowanych przez technologię Memosens, w szczególności w 100% niezawodną transmisję danych i prawdziwą funkcję plug & play dla już skalibrowanych czujników.

Idealny tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona

Jako urządzenie dwu-przewodowe zasilane z pętli prądowej, CM82 może być podłączony bezpośrednio do sterownika programowanego (PLC), który jednocześnie zapewnia zasilanie. Nie ma potrzeby stosować dodatkowych przewodów zasilania. Kabel do podłączenia czujnika z przetwornikiem nie jest wymagany, ponieważ czujnik jest podłączony bezpośrednio do przetwornika. W rezultacie zapotrzebowanie czujnika na przestrzeń montażową jest znacząco mniejsze a nakład na podłączenie jest minimalny.

Konfiguracja punktu pomiarowego jest zawsze zachowywana w pamięci

Po wprowadzeniu do CM82 parametrów punktu pomiarowego, wszystkie ustawienia są zapisywane w urządzeniu. W razie wymiany czujnika, przetwornik - a tym samym konfiguracja punktu pomiarowego zawsze zostają na obiekcie. Nie jest wymagana nowa zmiana ustawień. CM82 odczytuje wszystkie dane czujnika i kalibracyjne zapisane w głowicy czujnika Memosens. W ten sposób, czujnik jest wykrywany automatycznie w ciągu kilku sekund, a pomiar wartości mierzonej dostępny jest niezwłocznie po jego wymianie.

Liquiline Compact CM82 – najmniejszy przetwornik dla Memosens czujników ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM82 – najmniejszy przetwornik dla czujników Memosens.

Konfiguracja i diagnostyka mogą być prowadzone dogodnie z twojego tableta lub smartfona. ©Endress+Hauser

Za pomocą aplikacji SmartBlue można znaleźć CM82 znajdujący się w zasięgu Bluetooth używanego tabletu lub smartfona. Aplikacja SmartBlue umożliwia szybką i łatwą konfigurację i diagnostykę przetwornika.