Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zmodernizuj uciążliwe, hydrostatyczne pomiary poziomu

Poznaj sposoby na wykonanie modernizacji niewielkim nakładem środków.

Służby utrzymania ruchu zakładów przemysłowych dobrze znają wszystkie problemy wynikające z zastosowania torów rurek impulsowych. Wymagają one regularnego udrażniania, odmrażania, przepłukiwania oraz uszczelniania. Teraz możesz uniknąć wszystkich tych czynności i pozbyć się kłopotów z rurkami impulsowymi raz na zawsze.

Uciążliwe wady torów rurek impulsowych

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień są powszechnie używane jako sondy poziomu. W zbiorniku ciśnieniowym lub przy wysokiej temperaturze są niezbędne również separatory membranowe lub tory rurek impulsowych, te posiadają jednak liczne wady:

  • regularne nieszczelności,

  • korozja chemiczna,

  • zatykanie się wskutek sedymentacji, krystalizacji, zamarznięcia lub zalepienia,

  • zapowietrzanie się,

  • kondensacja.

Wybierz rozwiązania, które zwiększą komfort Twojej pracy

Radar Micropilot jest bezkontaktową sondą poziomu do montażu w dachu zbiornika. Przystosowaliśmy go do pracy w wysokich temperaturach i pod dużym ciśnieniem. Dlatego nie wymaga on stosowania torów rurek impulsowych.

Micropilot jest odporny na:

  • zmiany gęstości cieczy

  • cechy chemiczne cieczy,

  • oblepienie, sedymentację i krystalizację.

Sonda radarowa usuwa problemy z użytkowaniem torów rurek impulsowych. Zyskujesz wysoką trwałość, niezawodność i większy komfort pracy.

©Endress+Hauser

Wybierz sondę radarową Micropilot z menu w języku polskim i popraw dyspozycyjność pomiaru poziomu.

©Endress+Hauser

Jeśli jednak wolisz sondę hydrostatyczną…

…poznaj nowy przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD71/72, który nie posiada separatorów membranowych. Nie wymaga również stosowania torów rurek impulsowych. System pomiarowy korzysta z1 głowicy przetwornika oraz 2 modułów cyfrowych czujnika. Moduł dolny mierzy ciśnienie hydrostatyczne (HP), moduł górny - nadciśnienie (LP).

Wartości zmierzone są przesyłane elektrycznie do przetwornika, który podaje poziom cieczy, różnicę ciśnień, nadciśnienie poduszki gazowej w zbiorniku i temperaturę każdego czujnika.

©Endress+Hauser

Zalety Deltabar FMD71/72:

  • wysoka dokładności i powtarzalność pomiaru z racji braku błędów od zmian temperatury (przyrząd nie korzysta z hydraulicznych separatorów membranowych)

  • wysoki komfort użytkowania (brak torów rurek impulsowych)

  • brak bezwładności pomiaru

  • łatwy montaż.

Sonda hydrostatyczna Deltabar FMD71/72

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser