Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Niespodziewane ładunki zanieczyszczeń dopływają do Twojej oczyszczalni?

Żaden problem z Liquiline Control! Predykcyjny nadrzędny system sterowania zapewnia bezpieczeństwo prowadzonego procesu.

Liquiline Control wykorzystuje inteligentne algorytmy do sterowania dmuchawami zapewniając niezawodność i efektywność oczyszczania osadem czynnym. System wykorzystuje wartości pomiarowe zebrane z całego reaktora biologicznego aby wyznaczyć optymalna wartość tlenu, potrzebnego w strefie aerobowej do całkowitego rozkładu szkodliwych substancji. Następnie odpowiednio tak steruje dmuchawami aby zapewnić wymagany poziom stężeniatlenu.

W pełnej gotowości

©Endress+Hauser

Dzięki Liquiline Control oczyszczalnia ścieków jest zawsze przygotowana na przyjęcie skokowych obciążeń, a tym samym zapobiegają sytuacjom, w których dmuchawy nie są zdolne do zaspokojenia zapotrzebowania na tlen.

Korzyści

  • Jakość ścieków oczyszczonych w normie, nawet przy skokach ładunku dopływającego

  • Efektywny proces nitryfikacji oraz denitryfikacji

  • Predykcyjny system sterowania chroni przed przeciążeniem stopnia biologicznego.

  • Skuteczne sterowanie dmuchawami pozwala unikać sytuacji wysokiego zużycia energii i przekraczania mocy zamówionej.

  • Łatwa integracja i obsługa systemu.

Liquiline Control: niespotykane możliwości przewidywania. Zainteresowany?

Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej na temat tego skutecznego i predykcyjnego rozwiązania sterującego.

Dzięki Liquiline Control oczyszczalnia ścieków jest zawsze przygotowana na skoki obciążenia. ©Endress+Hauser
Liquiline Control steruje pracą dmuchaw ©Endress+Hauser
Liquiline Control zapewnia łatwą integrację i wygodną obsługę. ©Endress+Hauser