Soliswitch FTE20

Nowy, łopatkowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich. Klasyczny, trwały i bezpieczny

Mimo dostępności na rynku innowacyjnych sygnalizatorów poziomu materiałów sypkich, takich jak czujniki wibracyjne, mikrofalowe czy pojemnościowe, urządzenia elektromechaniczne z czujnikiem łopatkowym wciąż cieszą się dużą popularnością. Jest to jedna z najstarszych metod pomiarowych, sprawdzonych w użyciu, po którą często sięgają użytkownicy z branż m.in. przetwórstwa rolno-spożywczego, drzewnego, produkcji tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych.

Korzyści

  • Wysoka trwałość: nowy silnik elektryczny o zwiększonym momencie obrotowym z podwójnie uszczelnionym przeciw zabrudzeniom wałkiem napędowym łopatki sygnalizacyjnej

  • Wygodne użytkowanie: łatwodostępny i wyraźnie opisany przedział podłączeń elektrycznych, funkcja regulacji czułości sygnalizatora oraz lampka sygnalizacyjna (opcjonalnie)

  • Diagnostyka: możliwość wykonania testu sprawności mechanicznej urządzenia bez jego demontażu ze zbiornika

  • Zgodność ze standardami: dostępny komplet podstawowych certyfikatów i atestów

W nowym modelu wykorzystano technikę, która sprawdza się już od ponad 50 lat

Łopatkowe sygnalizatory poziomu materiałów sypkich z napędem elektromechanicznym znajdują się w naszej ofercie od początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Soliswitch FTE20 to najnowsza propozycja firmy w tej kategorii czujników pomiarowych. Jest ona wyjątkowo interesująca nie tylko z uwagi na nowe rozwiązania techniczne, które poprawiają komfort użytkowania, ale również ze względu na fakt, że nowy sygnalizator jest dostępny w ofercie sklepu internetowego E-direct. FTE20 zaskakuje atrakcyjną ceną przy utrzymaniu wyjątkowo wysokiej jakości i czasie dostawy wynoszącym jedynie 48 godzin.

Poznaj nowe, przydatne rozwiązania techniczne

©Endress+Hauser

Soliswitch FTE20 to łopatkowy sygnalizator poziomu m.in. ziaren zbóż, kukurydzy, rzepaku, kawy, zrębków lub peletów drzewnych, granulatów lub proszków tworzyw sztucznych, cementu, zaprawy gipsowej, mączki wapiennej itd. Jest wyposażony w funkcję regulacji czułości na gęstość usypową produktu mierzonego oraz w nowoczesny układ napędowy łopatki z podwójnym uszczelnieniem, które skutecznie chroni mechanikę przed zabrudzeniem. Aby wykonać szybki test sprawności sygnalizatora, nie ma konieczności demontowania go ze zbiornika. Soliswitch FTE20 posiada wysoki stopień ochrony obudowy oraz certyfikaty ATEX do pracy w strefie zagrożenia wybuchem pyłów.

Co zyskasz dzięki nowem sygnalizatorowi poziomu Soliswitch FTE20?

  • Zaskakująco wysoką trwałość

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem pyłów

  • Łatwość montażu i bezobsługowość

  • Bardzo atrakcyjną cenę i dostępność w 48 godzin

Interesują Cię nowe sygnalizatory poziomu materiałów sypkich?

Złóż zamówienie w E-direct

Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser
Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser