Usprawnienie procesu ładowania paliwa bunkrowego na statek
Certyfikowane rozwiązania gwarantujące optymalne zarządzanie paliwem i obniżenie kosztów podczas ładowania paliwa
Zapewnienie odpowiedniego zarządzania paliwem i maksymalnej transparentności podczas ładowania paliwa bunkrowego jest niemałym wyzwaniem codziennej działalności. Ponieważ koszty paliwa mogą stanowić nawet do 60% kosztów utrzymania statku, uzyskanie większej kontroli nad wydajnością kosztową statku jest bardzo istotne. Zapewniamy innowacyjne rozwiązania dla przemysłu morskiego, które mogą w tym pomóc. Nawet nieznaczne obniżenie kosztów przekłada się na duże oszczędności.
Korzyści
Wyższa wydajność i ochrona środowiska dzięki bezpośrednim i szybkim pomiarom masowego natężenia przepływu bez potrzeby konwersji objętości dzięki zasadzie pomiaru przepływu Coriolisa
Maksymalna dokładność pomiaru nawet w przypadku bardzo lepkich i napowietrzonych cieczy za pomocą przepływomierza Coriolisa Promass
Wysoki poziom transparentności podczas ładowania paliwa bunkrowego dzięki ciągłemu i jednoczesnemu monitorowaniu parametrów procesu, takich jak: masowe natężenie przepływu (dwukierunkowe), ilość paliwa bunkrowego, wskaźnik gęstości, ciśnienia, temperatury i powietrza
Mniej sporów dotyczących ładowania paliwa bunkrowego, czyli mniej rozbieżności pomiędzy wartościami na rachunku a ilością dostarczonego paliwa bunkrowego dzięki transparentnej dokumentacji dotyczącej nieregularności spowodowanych m.in. nadmiernym opróżnieniem zbiornika lub efektem spieniania
Niezawodność pomiaru — wszystkie systemy są zaplombowane przez niezależne agencje, a system jest certyfikowany na zgodność z normą MID (MI-005) i dopuszczony do stosowania do celów handlowych przez władze portów morskich w Singapurze
Maksymalna wydajność w celu zapewnienia ekonomicznego wykorzystania paliwa
Przepływomierz Coriolisa Promass C do pomiaru masowego natężenia przepływu, odpowiedni do wszystkich rodzajów paliwa, mierzy poziom paliwa i przedstawia wyniki pomiaru z niespotykaną dokładnością. Nasz niezawodny system do pomiaru poboru paliwa umożliwia pomiar różnych rodzajów paliwa bez konieczności ponownej regulacji. Przy wykorzystaniu informacji o innych parametrach istotnych dla statku (prędkość, siła wiatru, fale itd.) można określić optymalny stan roboczy statku w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.
Maksymalna transparentność gwarantuje niezawodność podczas ładowania
Jak wiadomo, tradycyjne pomiary ilościowe za pomocą rozwiązań do badania poziomu cieczy w zbiorniku wiążą się z dużą niepewnością, np. ze względu na podatne na błędy przeliczanie objętości na masę, a także na pomijaną zawartość powietrza wynikającą z opróżniania zbiornika oraz efektu spieniania. Bardzo często prowadzi to do nieprawidłowych rozliczeń i niepotrzebnych sporów pomiędzy dostawcą i odbiorcą paliwa. Aby sprostać tym wyzwaniom, nasi inżynierowie opracowali zaawansowany i niezawodny system do pomiaru paliwa bunkrowego.
Dowiedz się więcej o transparentnym i dokładnym procesie ładowania paliwa
Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie internetowej: Systemy do pomiaru paliwa bunkrowego .
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SMM w Hamburgu

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SMM w Hamburgu — klienci będą mogli porozmawiać z naszymi specjalistami o swoich potrzebach i poznać dostępne rozwiązania. Do zobaczenia na targach!
9–12 września 2014 r.
Hala B6/stoisko B6.330